标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOCG | MCOCGLK | MCOCGRK | MCOCGWK | SUS304 烧结合金 | 铝青铜 (填充固体润滑剂) | 内六角螺栓 |
型式 | ![]() ![]() ![]() |
D | D1 | D2 | d3 | L | ℓ | A | F | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
M | 紧固扭矩 (N·m) |
|||||||||||||||||||||||
标准孔 MCOCG 带键槽孔 MCOCGLK MCOCGRK MCOCGWK |
15 | 4 | 5 | 6 | 14.5 | 15 | 16 | 7.2 | 18.4 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | M2.5 | 1.0 | ||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 16.8 | 17.5 | 19 | 8.2 | 24.4 | 9 | 5 | 4 | M3 | 1.8 | |||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 20 | 21 | 23 | 9 | 27.2 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 12 | 30.4 | 11.5 | 8.4 | 5 | M4 | 3.0 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 30 | 30 | 32 | 14 | 33 | 12 | 8.5 | 6 | M5 | 8.0 | ||||||||||||||
12 | 14 | 9 | M4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16* | 34 | 35 | 37 | 14 | 34 | 13 | 11 | M5 | 8.0 | |||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16* | 38 | 41 | 41 | 17 | 39.5 | 15 | 11.5 | 7 | M5 | 8.0 | |||||||||||
18 | 20 | 13.7 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) |
容许偏角 (°) |
容许偏心 (mm) |
静态扭转刚度 (N·m/rad) |
最高转速 (r/min) |
惯性矩 (kg·m2) |
容许轴向振幅 (mm) |
重量 (g) |
|
Type | 公称尺寸 | ||||||||
MCOCG MCOCGLK MCOCGRK MCOCGWK |
15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 800 | 8000 | 6 ×10-7 | ±0.1 | 17 |
17 | 5 | 0.5 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | ±0.1 | 30 | ||
20 | 7 | 0.5 | 2200 | 6000 | 3 ×10-6 | ±0.1 | 48 | ||
26 | 10 | 0.8 | 4000 | 5000 | 1 ×10-5 | ±0.2 | 90 | ||
30 | 30 | 1 | 5500 | 5000 | 2.5×10-5 | ±0.3 | 120 | ||
34 | 32 | 1 | 8000 | 4000 | 4 ×10-5 | ±0.2 | 172 | ||
38 | 50 | 1 | 11000 | 4000 | 1 ×10-4 | ±0.3 | 246 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() |
![]() |
|||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOCG | MCOCGLK | MCOCGRK | MCOCGWK | SUS304 烧结合金 |
铝青铜 (填充固体润滑剂) |
内六角螺栓 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|