标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | ||
d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOG | MCOGRK | MCOGWK | SUS304 烧结合金 | 铝青铜 (填充固体润滑剂) | 止动螺丝 |
型式 | ![]() ![]() ![]() |
D | D1 | d3 | L | ℓ | F | 止动螺丝 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
M | 紧固扭矩 (N·m) |
|||||||||||||||||||||
标准孔 MCOG 带键槽孔 MCOGRK MCOGWK |
15 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 14.5 | 15 | 7.2 | 16 | 5.4 | 2.6 | M3 | 0.7 | |||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.8 | 17.5 | 8.2 | 19.8 | 6.7 | 3.2 | M4 | 1.7 | |||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 20 | 21 | 9 | 21.4 | 7 | 3.4 | ||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 12 | 25.6 | 9 | 4 | |||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 14 | 33 | 12 | 6 | ||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 14 | 34 | 13 | 5.5 | M5 | 4.0 | ||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 38 | 41 | 17 | 39.5 | 15 | 7 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) |
容许偏角 (°) |
容许偏心 (mm) |
静态扭转刚度 (N·m/rad) |
最高转速 (r/min) |
惯性矩 (kg·m2) |
容许轴向振幅 (mm) |
重量 (g) |
|
Type | 公称尺寸 | ||||||||
MCOG MCOGRK MCOGWK |
15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 800 | 8000 | 4 ×10-8 | ±0.1 | 15 |
17 | 5 | 0.5 | 1000 | 7000 | 1 ×10-7 | ±0.1 | 25 | ||
20 | 7 | 0.5 | 2200 | 6000 | 2 ×10-6 | ±0.1 | 37 | ||
26 | 10 | 0.8 | 4000 | 5000 | 6 ×10-6 | ±0.2 | 79 | ||
30 | 30 | 1 | 5500 | 5000 | 2.5×10-5 | ±0.3 | 120 | ||
34 | 32 | 1 | 8000 | 4000 | 4 ×10-5 | ±0.2 | 180 | ||
38 | 50 | 1 | 11000 | 4000 | 1×10-4 | ±0.3 | 256 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() |
![]() |
||
d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOG | MCOGRK | MCOGWK | SUS304 烧结合金 |
铝青铜 (填充固体润滑剂) |
止动螺丝 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|