标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOC | MCOCLK | MCOCRK | MCOCWK | SUS304 | 含碳树脂 | 内六角螺栓 |
型式 | ![]() ![]() ![]() | D | D1 | D2 | d3 | L | ℓ | A | F | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N·m) | |||||||||||||||||||||||
标准孔 MCOC 带键槽孔 MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 4 | 5 | 6 | 14.5 | 15 | 16 | 5.0 | 18.4 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | M2.5 | 1.0 | ||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 16.8 | 17.5 | 19 | 7.2 | 24.4 | 9 | 5 | 4 | M3 | 1.8 | |||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 20 | 21 | 23 | 8.2 | 27.2 | 10 | 7 | 4.5 | ||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 12.0 | 30.4 | 11.5 | 8.4 | 5 | M4 | 3.0 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 30 | 31 | 32 | 13.0 | 33 | 12 | 8.5 | 6 | M5 | 8.0 | ||||||||||||||
12 | 14 | 9 | M4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 37 | 13.0 | 34 | 13 | 11 | 6 | M5 | 8.0* | ||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 38 | 41 | 41 | 16.0 | 40 | 15 | 11.5 | 7 | M5 | 8.0 | |||||||||||
18 | 20 | 13.7 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | 公称尺寸 | ||||||||
MCOC MCOCLK MCOCRK MCOCWK | 15 | 1.6 | 3 | 0.8 | 90 | 10000 | 5.0×10-7 | ±0.45 | 15 |
17 | 2.2 | 1 | 250 | 1.0×10-6 | ±0.55 | 28 | |||
20 | 3.2 | 1.5 | 340 | 8000 | 2.4×10-6 | ±0.6 | 40 | ||
26 | 6 | 2 | 420 | 6500 | 8.0×10-6 | 85 | |||
30 | 15 | 2 | 1200 | 6200 | 2.0×10-5 | 100 | |||
34 | 16 | 2.5 | 2400 | 6000 | 2.5×10-5 | 155 | |||
38 | 28 | 2.5 | 3500 | 5800 | 8.0×10-5 | 240 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1·d2(两侧) | 毂 | 调整环 | ||
MCOC | MCOCLK | MCOCRK | MCOCWK | SUS304 | 含碳树脂 | 内六角螺栓 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|