Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | ||
两侧免键 | 单侧免键·单侧键槽孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWN | CPSWMK | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 锁紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHN | CPSHMK | 单膜片型 |
型式 | ![]() ![]() (免键) | ![]() (带键槽孔) | d1,d2 | D1 | P.C.D. | 锁紧螺栓 | |||
![]() | ![]() | 尺寸 | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||
双膜片型 两侧免键 CPSWN | 单膜片型 两侧免键 CPSHN | 87 | 25 30 35 38 40 45 | 20 22 24 25 30 35 | 25 | 62 | 50 | M6×30 | 13.7 |
30 | 66 | 54 | |||||||
双膜片型 单侧免键·单侧键槽孔型 CPSWMK | 单膜片型 单侧免键·单侧键槽孔型 CPSHMK | 35 | 68 | 54 | |||||
38~45 | 78 | 64 |
型式 | d1,d2 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转 刚度常数 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (kg) | ||||||
Type | D | 双膜片型 | 单膜片型 | 双膜片型 | 单膜片型 | 双膜片型 | 单膜片型 | 双膜片型 | 单膜片型 | 双膜片型 | 单膜片型 | |||||
双膜片型 CPSWN 单膜片型 CPSHN | 87 | 25 | 200 | 0.6 | 0.2 | - | 140000 | 330000 | 6000 | 2.49×10-3 | 1.68×10-3 | ±1.0 | ±0.5 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
30·35·38 40·45 | 250 | |||||||||||||||
双膜片型 CPSWMK 单膜片型 CPSHMK | 20~45 | 180 | 2.22×10-3 | 1.40×10-3 | 2.1 | 1.5 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | ||
两侧免键 | 单侧免键·单侧键槽孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWN | CPSWMK | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 锁紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHN | CPSHMK | 单膜片型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|