Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | 附件 | ||
两侧键槽孔 | 两侧夹持型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | ||
CPSWWK | CPSWC | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 紧固螺栓 固定螺丝 |
CPSHWK | - | 单膜片型 |
型式 | d1、d2选择 | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转 刚度常数 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m3) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (kg) | ||
Type | D | 尺寸 | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||
双膜片型 两侧夹持型 CPSWC | 87 | 20 22 24 25 30 35 | M8×25 | 28 | 100 | 0.6 | 0.2 | 140000 | 6000 | 3.40×10-3 | ±1.0 | 1.5 | 3.0 |
双膜片型 两侧键槽孔 CPSWWK | 180 | 1.94×10-3 | 1.9 | ||||||||||
单膜片型 两侧键槽孔 CPSHWK | - | 330000 | 1.11×10-3 | ±0.5 | 1.3 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | 附件 | ||
两侧键槽孔 | 两侧夹持型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | ||
CPSWWK | CPSWC | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 紧固螺栓 固定螺丝 |
CPSHWK | - | 单膜片型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|