膜片式联轴器 高刚性/外径65/免键型/适用伺服马达型
商品
评价
详情
  • 膜片式联轴器 高刚性/外径65/免键型/适用伺服马达型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

膜片式联轴器 高刚性/外径65/免键型/适用伺服马达型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
免键型适用扭矩最大可达80N·m。

产品概述
膜片联轴器是由几组膜片(不锈钢薄板)用螺栓交错地与两半联轴器联接,每组膜片由数片叠集而成。
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
其特点为结构较紧凑,零背隙,强度高,使用寿命长,无旋转间隙,不受温度和油污影响,耐酸、耐碱防腐蚀。
适用马达类型:推荐用于伺服马达,步进马达和通用马达。
产品特点
■膜片联轴器的主要特性
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动
尺寸图
免键型适用扭矩最大可达80N·m。
膜片联轴器尺寸图
规格概述
・材质表
Type膜片型主体膜片 附件
两侧免键单侧免键·
单侧键槽孔
 材质 表面处理 材质
CPSWNCPSWMK双膜片型S45C-SUS301CSP锁紧螺栓
固定螺丝
CPSHNCPSHMK单膜片型
CPAWN-双膜片型铝合金阳极氧化处理
CPAHN-单膜片型

规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。
型式(Type·D)-d1-d2
CPSWN65
CPSHMK65
-
-
20
18
-
-
35
22

型式d1、d2
(键槽孔径为φ25以下)
d1,d2L1L2D1P.C.D.锁紧螺栓(免键)
TypeD尺寸紧固扭矩
(N·m)
双膜片型
两侧免键
CPSWN(S45C)
CPAWN(铝合金)

单侧免键·单侧键槽孔
CPSWMK
6515 1617 1819
20 22 24 25 30 35


CPAWN不可选择带*符号的规格
1526.55.5
(S45C)

5.0
(铝合金)
4129M5×256
1630
1732
18·194435
20·22224837M5×22
24·255342
305845
356351
轴径φ35mm的产品适用于伺服马达轴公差φ35联轴器 高刚性膜片型(外径65) 免键型/适用伺服马达型:相关图像

型式d1、d2
(键槽孔径为φ25以下)
d1,d2L1L2D1P.C.D.锁紧螺栓(免键)
TypeD尺寸紧固扭矩
(N·m)
单膜片型
两侧免键
CPSHN(S45C)
CPAHN(铝合金)

单侧免键·单侧键槽孔
CPSHMK
6515 1617 1819
20 22 24 25 30 35

CPAHN不可选择带*符号的规格
1526.55.5
(S45C)

5.0
(铝合金)
4129M5×256
1630
1732
18·194435
20·22224837M5×22
24·255342
305845
356351
轴径φ35mm的产品适用于伺服马达轴公差φ35联轴器 高刚性膜片型(外径65) 免键型/适用伺服马达型:相关图像

■特性值
●双膜片型
型式d1,d2容许
扭矩
(N·m)
容许
偏角
(°)
容许
偏心
(mm)
静态扭转
刚度
(N·m/rad)
最高
转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
容许
轴向振幅
(mm)
补偿
系数
重量
(g)
TypeD
CPSWN6515~19600.60.25800080006.53×10-4±0.61.5984
20~3580
CPAWN15·16·1820470002.33×10-4351
20~3540
CPSWMK15~3560580005.70×10-4934

●单膜片型
型式d1,d2容许
扭矩
(N·m)
容许
偏角
(°)
静态扭转
刚度
(N·m/rad)
最高
转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
容许
轴向振幅
(mm)
补偿
系数
重量
(g)
TypeD
CPSHN6515~19600.612000080004.53×10-4±0.31.5695
20~3580
CPAHN15·16·1820980001.61×10-4248
20~3540
CPSHMK15~35601200003.70×10-4645
静态扭转刚度、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
有关选型基准及校准调整,请参阅>>P.747、748。
单膜片型不允许偏心。
注意事项
■校准调整
1.联轴器容许轴心偏差、传递旋转角度和扭矩,但轴心偏差超过容许值时,会发生振动或导致寿命急剧降低。
请务必进行校准调整。
2.轴心偏差包括偏心(两轴心的平行误差)、偏角(两轴心的角度误差)、轴向振幅(轴的轴向移动)。
请对轴进行校准调整,确保轴心偏差在各产品的尺寸、性能表记载的容许值以下。
3.尺寸、性能表中记载的轴心偏差容许值是指偏心、偏角、轴向振幅其中之一单独发生时的情形。同时出现2个以上的轴心偏差时,相应的容许值分别减半。
4.轴心偏差不仅在组装至装置时发生,运行中的振动、热膨胀、轴承磨损等也是其发生的主因。因此,建议将轴心偏差设定为容许值的1/3以下。
使用案例
联轴器使用范例1) 马达×齿轮箱联轴器使用范例2) 马达×滚珠丝杠
联轴器使用范例1: 马达×齿轮箱联轴器使用范例2:马达×滚珠丝杠
 
联轴器使用范例3) 马达×编码器联轴器使用范例4) 马达×测量试验机
联轴器使用范例3:马达×编码器联轴器使用范例4:马达×测量试验机
使用方法
■安装方法
STEP1插入联轴器
确认夹紧螺栓已旋松,然后清除轴及联轴器轴孔部的灰尘、异物、油。
接着,在轴中插入联轴器时,请注意不要使膜片承受压缩或拉伸等过大的应力。
STEP2使用夹具调整
请使用夹具对联轴器左右轮毂的同心度进行高精度调整并固定。
STEP3简易偏心、偏角的确认
在旋松螺栓的状态下,使联轴器轴向滑动,确认其动作顺畅。
接着,使联轴器旋转,确认其动作顺畅。
单膜片式联轴器不允许偏心,因此请切实定位。
简易偏心确认  简易偏角确认

STEP4安装
请按照产品目录ℓ尺寸调整轴插入量,并使用扭矩扳手以规定扭矩紧固。
*如果1次紧固达不到规定的扭矩,请分2、3次交叉紧固左右的固定夹。
尺寸图
免键型适用扭矩最大可达80N·m。
膜片联轴器尺寸图
规格表
型式d1、d2
(键槽孔径为φ25以下)
d1,d2L1L2D1P.C.D.锁紧螺栓(免键)
TypeD尺寸紧固扭矩
(N·m)
双膜片型

两侧免键
CPSWN(S45C)
CPAWN(铝合金)

单侧免键·单侧键槽孔
CPSWMK
单膜片型

两侧免键
CPSHN(S45C)
CPAHN(铝合金)

单侧免键·单侧键槽孔
CPSHMK
6515 1617 1819
20 22 24 25 30 35


CPAWN不可选择带*符号的规格
CPAHN不可选择带*符号的规格
1526.55.5
(S45C)

5.0
(铝合金)
4129M5×256
1630
1732
18·194435
20·22224837M5×22
24·255342
305845
356351
轴径φ35mm的产品适用于伺服马达轴公差φ35联轴器 高刚性膜片型(外径65) 免键型/适用伺服马达型:相关图像
 
型式d1,d2容许
扭矩
(N·m)
容许
偏角
(°)
容许
偏心
(mm)
静态扭转
刚度
(N·m/rad)
最高
转速
(r/min)
惯性矩
(kg·m2)
容许
轴向振幅
(mm)
补偿
系数
重量
(g)
膜片型TypeD
双膜片型CPSWN6515~19600.60.25800080006.53×10-4±0.61.5984
20~3580
CPAWN15·16·1820470002.33×10-4351
20~3540
CPSWMK15~3560580005.70×10-4934
单膜片型CPSHN15~19601200004.53×10-4±0.3695
20~3580
CPAHN15·16·1820980001.61×10-4248
20~3540
CPSHMK15~35601200003.70×10-4645
静态扭转刚度、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。
偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。
有关选型基准及校准调整,请参阅>>P.747、748。
单膜片型不允许偏心。
材质规格
Type膜片型主体膜片 附件
两侧免键单侧免键·
单侧键槽孔
 材质 表面处理 材质
CPSWNCPSWMK双膜片型S45C-SUS301CSP锁紧螺栓
固定螺丝
CPSHNCPSHMK单膜片型
CPAWN-双膜片型铝合金阳极氧化处理
CPAHN-单膜片型
关于此商品的常见问题 (FAQ)
何谓联轴器?
联轴器是连接2个不同的旋转体(马达轴、滚珠丝杠等),并以传递扭矩为目的的零件。通过吸收旋转体之间产生的轴心偏差(偏心、偏角、轴向振幅)来减轻组装调整的负载。并在发生意外过负载时,破坏联轴器、解除旋转体之间的连接,以保护昂贵的动力部及装置整体。
米思米的联轴器有哪些种类?
有膜片型、沟槽式、十字形、爪形、波纹管型、刚性型、万向接头型。
如何根据马达选择联轴器?
伺服马达推荐膜片型,步进马达推荐沟槽式,通用马达推荐十字形。
如何根据用途?环境?工况来进行选择?
请参考链接网页具体说明。 https://www.misumi.com.cn/special/coupling/select/situation/
偏角非常大的情况下该使用哪种联轴器?
请选择允许偏角30°的万向接头。此外,无法定期涂抹润滑脂时,请使用橡胶套,填充润滑脂并使用。
膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好?
双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。
安装时将轴插入联轴器多少才合适?
请选择产品目录中记载的主体(联轴部)的长度。若插入量过短,可能导致轴的滑移和夹紧部损坏;若插入量过长,会因联轴器内部的轴干涉导致损坏。
为什么说必须在联轴器的周围安装保护罩?
由于处于高速旋转状态,误接触可能导致受伤或卷入手套、毛巾等。此外,由于某些原因,还可能导致零件损坏或碎屑飞散。因此,请务必安装安全保护罩。
无匹配的轴孔径时该怎么办?
请选择可变更键槽宽度或可进行键槽加工的产品。MISUMI产品分为MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。
沟槽间隙宽度有差异,是不良产品吗?
由于差异在尺寸公差范围以内,所以是没有问题的。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 联轴器/轴接头 > 联轴器 > 膜片式联轴器 高刚性/外径65/免键型/适用伺服马达型