Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | |||
两侧键槽孔 | 两侧夹持型 | 单侧夹持· 单侧键槽孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 夹紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | 单膜片型 |
型式 | ![]() ![]() (键槽孔径为φ25以下) | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (g) | 紧固螺栓 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 尺寸 | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||||||||||||||
双 膜 片 | 两侧键槽孔 CPSWWK | 65 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 4.87×10-4 | ±0.6 | 1.5 | 884 | M6×20 | 15.7 | |
两侧夹持型 CPSWC | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 8.29×10-4 | 1275 | |||||||||||
单侧夹持·单侧键槽孔型 CPSWCK | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 6.58×10-4 | 1080 | |||||||||||
单 膜 片 | 两侧键槽孔 CPSHWK | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | - | 120000 | 2.87×10-4 | ±0.3 | 595 | ||||||||
两侧夹持型 CPSHC | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 6.30×10-4 | 985 | |||||||||||
单侧夹持·单侧键槽孔型 CPSHCK | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 4.59×10-4 | 790 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | |||
两侧键槽孔 | 两侧夹持型 | 单侧夹持· 单侧键槽孔型 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWWK | CPSWC | CPSWCK | 双膜片型 | S45C | - | SUS301CSP | 夹紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHWK | CPSHC | CPSHCK | 单膜片型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|