Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | |||
两侧免键 | 两侧键槽孔 | 单侧免键・单侧键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWS | CPSWSK | CPSWSMK | 双膜片 | S45C | - | SUS301CSP | 锁紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHS | - | - | 单膜片 | ||||
CPAWS | - | - | 双膜片 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | ||
CPAHS | - | - | 单膜片 |
型式 | d1,d2选择 | d1,d2 | D1 | P.C.D. | 锁紧螺栓(免键) | |||
Type | D | 规格 | 紧固扭矩 (N・m) | |||||
双膜片型 两侧免键 CPSWS(S45C) CPAWS(铝合金) 两侧螺纹孔 CPSWSK(S45C) 单侧免键・单侧键槽孔 CPSWSMK(S45C) | 单膜片型 两侧免键 CPSHS(S45C) CPAHS(铝合金) | 40 | 10 12 14 15 16 | 10,12 | 32 | 23 | M4×18 | 3.5 |
14,15 | 38 | 27 | ||||||
16 | 39 | 28 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 补偿 系数 | 重量 (g) | ||
膜片型 | Type | D | |||||||||
双膜片 | CPSWS | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 6300 | 10000 | 7.43×10-5 | ±0.5 | 1.5 | 329 |
CPAWS | 6 | 2.65×10-5 | 117 | ||||||||
CPSWSK | 8 | 7.73×10-5 | 332 | ||||||||
CPSWSMK | 7.58×10-5 | 331 | |||||||||
单膜片 | CPSHS | 40 | 8 | 1 | − | 15000 | 10000 | 5.48×10-5 | ±0.25 | 1.5 | 246 |
CPAHS | 6 | 1.96×10-5 | 88 |
Type | 膜片型 | 主体 | 膜片 | ![]() | |||
两侧免键 | 两侧键槽孔 | 单侧免键・单侧键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
CPSWS | CPSWSK | CPSWSMK | 双膜片 | S45C | - | SUS301CSP | 锁紧螺栓 固定螺丝 |
CPSHS | - | - | 单膜片 | ||||
CPAWS | - | - | 双膜片 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | ||
CPAHS | - | - | 单膜片 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|