Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
主体 | 膜片 | 螺栓 | 主体 | 膜片 | 螺栓 | ||
SCXW SCXWK | 铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化 处理 | - | 铬酸盐 光泽处理 | 内六角螺栓 固定螺丝 |
型式 | ![]() ![]() ![]() | D | d3 | L | ℓ | F | A | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | SCXW | SCXWK | M | 紧固扭矩 (N·m) | |||||||||||||||||||
标准孔 SCXW 带键槽孔 SCXWK | 21 | 4 | 5 | 6 | (8) | 21 | 9.5 | 24.5 | 7 | 3.5 | 3 | 7 | M2.6 | 1.2 | ||||||||||
28 | 5 | 6 | (8) | (10) | 28 | 12 | 32 | 9 | 4 | 4 | 9.5 | M3 | 1.5 | |||||||||||
34 | 6 | (8) | (10) | (12) | (14) | 34 | 17 | 35 | 9.8 | 5 | 4.5 | 12 | M3 | 1.5 | ||||||||||
46 | 8 | (10) | (12) | (14) | 15 | 17 | 19 | 46 | 22 | 44 | 12.6 | 6 | 6 | 16.5 | M4 | 3.5 | ||||||||
55 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 55 | 16 | 7 | - | 20.5 | M5 | 7 |
型式 | 容许扭矩 (N·m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N·m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg·m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (g) | |
Type | No. | |||||||||
SCXW SCXWK | 21 | 1.2 | 1.0 | 0.10 | 900 | 10000 | 1.20×10-6 | ±0.20 | 1.5 | 18 |
28 | 1.6 | 1.2 | 0.15 | 3600 | 4.68×10-6 | 42 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 0.20 | 5700 | 1.10×10-5 | 65 | ||||
46 | 10.0 | 0.25 | 14500 | 4.70×10-5 | ±0.30 | 151 | ||||
55 | 25.0 | 23000 | 1.19×10-4 | 260 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
主体 | 膜片 | 螺栓 | 主体 | 膜片 | 螺栓 | ||
SCXW SCXWK | 铝合金 | 不锈钢 | SCM435 | 阳极氧化 处理 | - | 铬酸盐 光泽处理 | 内六角螺栓 固定螺丝 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|