标准孔 | 带键槽孔 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCKL | MCKLLK | MCKLRK | MCKLWK | 铝合金压铸 | 碳纤维 | 无电解镀镍 | 止动螺丝 |
MCKS | - | MCKSRK | MCKSWK |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2) 键槽孔孔径6以上可选(但D=13不能制作) | d3 双膜片 | L | ℓ | F | 止动螺丝 | |||||||||||||||||||||||
Type | D | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||||||||||
双膜片型 MCKL MCKLLK MCKLRK MCKLWK 单膜片型 MCKS MCKSRK MCKSWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 15 | 10.5 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 19 | 13.5 | 5.5 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 6.8 | 23.2 | 16.5 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 8.1 | 26 | 18.4 | 7.5 | 3.7 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 10.4 | 30.2 | 21.6 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | |||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 41 | 29 | 12.4 | 6 | |||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19.5 | 47 | 35 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | ||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 53 | 41 | 18 | 9 | M6 | 7 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | ||
双膜片型 MCKL MCKLLK MCKLRK MCKLWK 单膜片型 MCKS MCKSRK MCKSWK | 10 | 0.25 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.05 | 31 | 40 | 32000 | 4.6×10-8 | 4.0×10-8 | ±0.2 | ±0.1 | 3 | 2 |
13 | 0.35 | 80 | 100 | 24000 | 8.0×10-8 | 7.0×10-8 | 5 | 4 | |||||||
16 | 0.6 | 130 | 160 | 23000 | 2.4×10-7 | 2.0×10-7 | ±0.3 | 9 | 7 | ||||||
20 | 1.0 | 220 | 290 | 22000 | 7.2×10-7 | 6.0×10-7 | 14 | 11 | |||||||
25 | 2.2 | 440 | 550 | 19000 | 2.2×10-6 | 1.8×10-6 | ±0.4 | ±0.2 | 27 | 22 | |||||
32 | 3.8 | 960 | 1200 | 15000 | 6.0×10-6 | 5.2×10-6 | 60 | 50 | |||||||
40 | 6.8 | 0.3 | 0.1 | 1900 | 2200 | 10000 | 1.7×10-5 | 1.3×10-5 | ±0.5 | 104 | 85 | ||||
50 | 11.0 | 2250 | 2600 | 8000 | 4.6×10-5 | 3.6×10-5 | 210 | 170 |
标准孔 | 带键槽孔 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCKL | MCKLLK | MCKLRK | MCKLWK | 铝合金压铸 | 碳纤维 | 无电解镀镍 | 止动螺丝 |
MCKS | - | MCKSRK | MCKSWK |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|