标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCGLC | MCGLCLK | MCGLCRK | MCGLCWK | 铝合金压铸 | 聚酰亚胺 | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 |
MCGSC | - | MCGSCRK | MCGSCWK |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | L | d3 (双膜片) | ℓ | A | F | 紧固螺栓 | ||||||||||||||||||||
Type | D | 双膜片 | 单膜片 | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||||||||||
双膜片型 MCGLC MCGLCLK MCGLCRK MCGLCWK 单膜片型 MCGSC MCGSCRK MCGSCWK | 13 | *3 | 4 | 5 | 19 | 13.5 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | M2 | 0.42 | |||||||||||||||
16 | *4 | 5 | 6 | 23.2 | 16.5 | 6.8 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 26 | 18.4 | 8.1 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | |||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 30.2 | 21.6 | 10.4 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | ||||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 41 | 29 | 15 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | |||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 47 | 35 | 19.5 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | ||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 53 | 41 | 25 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |||||||
Type | D | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | 双膜片 | 单膜片 | ||
双膜片型 MCGLC MCGLCLK MCGLCRK MCGLCWK 单膜片型 MCGSC MCGSCRK MCGSCWK | 13 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.3 | 0.1 | 44 | 60 | 12000 | 8.0×10-8 | 7.0×10-8 | ±0.2 | ±0.1 | 5 | 4 |
16 | 0.4 | 70 | 90 | 9000 | 2.4×10-7 | 2.0×10-7 | ±0.3 | 9 | 7 | ||||||
20 | 0.6 | 130 | 170 | 7600 | 7.2×10-7 | 6.0×10-7 | ±0.4 | 14 | 11 | ||||||
25 | 1.4 | 240 | 300 | 6000 | 2.2×10-6 | 1.8×10-6 | ±0.5 | ±0.2 | 27 | 22 | |||||
32 | 2.6 | 560 | 700 | 4800 | 6.0×10-6 | 5.2×10-6 | ±0.3 | 60 | 50 | ||||||
40 | 4.4 | 0.4 | 0.15 | 980 | 1200 | 4000 | 1.7×10-5 | 1.3×10-5 | ±0.6 | 104 | 85 | ||||
50 | 7.0 | 1100 | 1450 | 3500 | 4.6×10-5 | 3.6×10-5 | 210 | 170 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCGLC | MCGLCLK | MCGLCRK | MCGLCWK | 铝合金压铸 | 聚酰亚胺 | 无电解镀镍 | 内六角螺栓 |
MCGSC | - | MCGSCRK | MCGSCWK |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|