标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCGL | MCGLLK | MCGLRK | MCGLWK | 铝合金 压铸 | 聚酰亚胺 | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MCGS | - | MCGSRK | MCGSWK |
![]() | 型式 | - | 轴孔直径d1(LDC) | - | 轴孔直径d2(RDC) | - | (KLH·KRH) | |
MCGL20 MCGLWK32 | - - | LDC6.5 8 | - - | RDC9 10 | - | KRH4 |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC 7.8 RDC 9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | d3 | L | ℓ | F | 止动螺丝 | |||||||||||||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||||||||||||
双膜片型 MCGL MCGLLK MCGLRK MCGLWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 15 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 19 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 6.8 | 23.2 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 8.1 | 26 | 7.5 | 3.7 | ||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 10.4 | 30.2 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | ||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 41 | 12.4 | 6 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19.5 | 47 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | |||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 53 | 18 | 9 | M6 | 7 |
型式 | d1,d2选择(但d1≤d2)![]() | L | ℓ | F | 止动螺丝 | |||||||||||||||||||||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||
单膜片型 MCGS MCGSRK MCGSWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | |||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13.5 | 5.5 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 18.4 | 7.5 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 21.6 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | ||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 29 | 12.4 | 6 | ||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | |||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 41 | 18 | 9 | M6 | 7 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGL MCGLLK MCGLRK MCGLWK | 10 | 0.15 | 3.5 | 0.3 | 21 | 26000 | 4.6×10-8 | ±0.2 | 3 |
13 | 0.25 | 44 | 20000 | 8.0×10-8 | 5 | ||||
16 | 0.4 | 70 | 19000 | 2.4×10-7 | ±0.3 | 9 | |||
20 | 0.6 | 130 | 18000 | 7.2×10-7 | ±0.4 | 14 | |||
25 | 1.4 | 240 | 16000 | 2.2×10-6 | ±0.5 | 27 | |||
32 | 2.6 | 560 | 12000 | 6.0×10-6 | 60 | ||||
40 | 4.4 | 0.4 | 980 | 8000 | 1.7×10-5 | ±0.6 | 104 | ||
50 | 7.0 | 1100 | 6000 | 4.6×10-5 | 210 |
型式 | 容许扭距 (N・m) | 容许 偏角 (°) | 容许 偏心 (mm) | 静态扭转 刚度 (N・m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg・m2) | 容许 轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGS MCGSRK MCGSWK | 10 | 0.15 | 2 | 0.1 | 27 | 26000 | 4.0×10-8 | ±0.1 | 2 |
13 | 0.25 | 60 | 20000 | 7.0×10-8 | 4 | ||||
16 | 0.4 | 90 | 19000 | 2.0×10-7 | 7 | ||||
20 | 0.6 | 170 | 18000 | 6.0×10-7 | ±0.2 | 11 | |||
25 | 1.4 | 300 | 16000 | 1.8×10-6 | 22 | ||||
32 | 2.6 | 700 | 12000 | 5.2×10-6 | ±0.3 | 50 | |||
40 | 4.4 | 0.15 | 1200 | 8000 | 1.3×10-5 | 85 | |||
50 | 7.0 | 1450 | 6000 | 3.6×10-5 | 170 |
标准孔 | 带键槽孔 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
d1(单侧) | d2(单侧) | d1・d2(两侧) | 主体 | 膜片 | 主体 | ||
MCGL | MCGLLK | MCGLRK | MCGLWK | 铝合金 压铸 | 聚酰亚胺 | 无电解 镀镍 | 止动螺丝 |
MCGS | - | MCGSRK | MCGSWK |
Alterations | 变更轴孔径 | 变更键槽宽度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | ![]() 指定单位0.1mm 指定方法 LDC 7.8 RDC 9.3
| 变更键槽宽度(b)为下表数值。 指定方法 KLH4 KRH4
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | LDC(左轴) | RDC(右轴) | KLH(左轴) | KRH(右轴) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|