价格说明
型式 |
①+②组件 JLNK20 ①单件 JLN20 |
型式 | ①轴承用螺帽 | 参考重量(g) | 交货期 | |||||||||||||
Type | No. | M×螺距 (细牙螺纹) | D1 | D2 | B | d | S | T | 1每套(①+②) | 每个(①单体) | (①+②组件) | (①单体) | ||||
JLNK | JLNSK | JLN | JLNS | JLNK | JLNSK | JLN | JLNS | |||||||||
①+②组件 (钢) JLNK (不锈钢制) JLNSK ①单体 (钢) JLN (不锈钢制) JLNS | 10 | 10×0.75 | 18 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 5.3 | 3.7 | 4.1 | 库存品 | 第9天 | 第9天 | 第9天 |
12 | 12×1.0 | 22 | 17 | 18 | 8.3 | 8.2 | 6.4 | 6.6 | 库存品 | |||||||
15 | 15×1.0 | 25 | 21 | 5 | 21 | 4 | 12.5 | 12.7 | 10 | 10.3 | 库存品 | |||||
17 | 17×1.0 | 28 | 24 | 24 | 15.5 | 16.3 | 12.4 | 13 | 第9天 | |||||||
20 | 20×1.0 | 32 | 26 | 6 | 28 | 21.5 | 22.8 | 19 | 19.5 | 库存品 | ||||||
25 | 25×1.5 | 38 | 32 | 7 | 34 | 5 | 31.4 | 36.6 | 25 | 31.2 | 第9天 | |||||
30 | 30×1.5 | 45 | 38 | 41 | 47.8 | 48.3 | 40 | 41.1 | 库存品 | |||||||
35 | 35×1.5 | 52 | 44 | 8 | 48 | 63.4 | 73.7 | 53 | 64.3 | 第9天 | ||||||
40 | 40×1.5 | 58 | 50 | 9 | 53 | 6 | 2.5 | 97.3 | 97.7 | 85 | 86.5 | 第9天 | ||||
45 | 45×1.5 | 65 | 56 | 10 | 60 | 134.2 | 135 | 119 | 121 | 库存品 | ||||||
50 | 50×1.5 | 70 | 61 | 11 | 65 | 162.5 | 161.5 | 146.5 | 147 | 第9天 |
No. | ②轴承用齿形防松垫圈 | 齿形防松垫圈安装槽加工尺寸(参考值) | |||||||||
d1 | k | S1 | S2 | t | V | D3 | D4 | 齿数 | 槽宽a | 槽深b | |
10 | 10 | 8.5 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 21 | 13 | 9 | 4 | 2 |
12 | 12 | 10.5 | 25 | 17 | |||||||
15 | 15 | 13.5 | 4 | 4 | 2.5 | 28 | 21 | 13 | 5 | ||
17 | 17 | 15.5 | 32 | 24 | |||||||
20 | 20 | 18.5 | 36 | 26 | |||||||
25 | 25 | 23 | 5 | 5 | 1.2 | 42 | 32 | 7 | 2.5 | ||
30 | 30 | 27.5 | 49 | 38 | 3 | ||||||
35 | 35 | 32.5 | 6 | 57 | 44 | 15 | |||||
40 | 40 | 37.5 | 6 | 62 | 50 | ||||||
45 | 45 | 42.5 | 69 | 56 | 17 | ||||||
50 | 50 | 47.5 | 74 | 61 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|