型式 | JIS公称规格 HDMC | F | P | P.C.D. | t | A | A1 | A2 | J | E | d | B | S | 基本额定负载(kN) | 止动螺丝 | 重量 (g) | ||||
Type | D | Cr(动) | Cor(静) | M1 | 紧固扭矩 (N·cm) | 轴向 负载能力(N) | ||||||||||||||
HDMC | 12 | UCFC201 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6×0.75 | 392 | 640 | 890 |
15 | UCFC202 | 870 | ||||||||||||||||||
17 | UCFC203 | 860 | ||||||||||||||||||
20 | UCFC204 | 490 | 1280 | 840 | ||||||||||||||||
25 | UCFC205 | 115 | 63.6 | 90 | 7 | 29.8 | 21 | 10 | 6 | 70 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 1400 | 970 | |||
30 | UCFC206 | 125 | 70.7 | 100 | 8 | 32.2 | 23 | 8 | 80 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1180 | |||||
35 | UCFC207 | 135 | 77.8 | 110 | 9 | 36.4 | 26 | 11 | 90 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8×1 | 1180 | 2590 | 1550 | ||
40 | UCFC208 | 145 | 84.8 | 120 | 41.2 | 10 | 100 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 1850 | |||||||
45 | UCFC209 | 160 | 93.3 | 132 | 14 | 40.2 | 26 | 10 | 12 | 105 | 16 | 33.0 | 20.5 | 3300 | 2420 | |||||
50 | UCFC210 | 165 | 97.6 | 138 | 42.6 | 28 | 110 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10×1.25 | 2350 | 3550 | 2710 |
带立式座轴承 | 窄幅带立式座轴承 |
![]() UCP | ![]() UCPA |
心高带立式座轴承 | 带方形座轴承 |
![]() UCPH | ![]() UCF |
带菱形座轴承 | 带变形菱形座轴承 |
![]() UCFL | ![]() UCFA |
带变形座轴承 | 小型· 轻量铸铁制带菱形座轴 |
![]() UCFB | ![]() BLF |
带凸台圆形座轴承 | 带滑块座轴承 |
![]() UCFC | ![]() UCT |
型式 | JIS公称规格 HDMC |
F | P | P.C.D. | t | A | A1 | A2 | J | E | d | B | S | 基本额定负载(kN) | 止动螺丝 | 重量 (g) |
||||
Type | D | Cr(动) | Cor(静) | M1 | 紧固扭矩 (N·cm) |
轴向 负载能力(N) |
||||||||||||||
HDMC | 12 | UCFC201 | 100 | 55.1 | 78 | 7 | 28.3 | 20.5 | 10 | 5 | 62 | 12 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6×0.75 | 392 | 640 | 890 |
15 | UCFC202 | 870 | ||||||||||||||||||
17 | UCFC203 | 860 | ||||||||||||||||||
20 | UCFC204 | 490 | 1280 | 840 | ||||||||||||||||
25 | UCFC205 | 115 | 63.6 | 90 | 7 | 29.8 | 21 | 10 | 6 | 70 | 12 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 1400 | 970 | |||
30 | UCFC206 | 125 | 70.7 | 100 | 8 | 32.2 | 23 | 8 | 80 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | 1960 | 1180 | |||||
35 | UCFC207 | 135 | 77.8 | 110 | 9 | 36.4 | 26 | 11 | 90 | 14 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8×1 | 1180 | 2590 | 1550 | ||
40 | UCFC208 | 145 | 84.8 | 120 | 41.2 | 10 | 100 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | 2930 | 1850 | |||||||
45 | UCFC209 | 160 | 93.3 | 132 | 14 | 40.2 | 26 | 10 | 12 | 105 | 16 | 33.0 | 20.5 | 3300 | 2420 | |||||
50 | UCFC210 | 165 | 97.6 | 138 | 42.6 | 28 | 110 | 51.6 | 35.5 | 23.2 | M10×1.25 | 2350 | 3550 | 2710 |