耐热润滑脂封入型滚珠轴承
商品
评价
详情
  • 耐热润滑脂封入型滚珠轴承
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐热润滑脂封入型滚珠轴承

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。
・此类轴承加入耐热润滑脂,可以在高温160度环境下使用。
・此轴承的材质为SUS440C相当品,具体一定的防锈能力。
产品特点
・使用温度:-0~+160°C
・摩擦力矩小,精度等级为0级。
尺寸图
产品尺寸图
230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承尺寸图

 材 质  相当于SUS440C
  轴承精度  JIS B 1514 0级
  如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
使用案例
1电机2齿轮装置3机床
   
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑

轴承拉拔器
轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
轴承用螺帽/放松垫圈重载锁紧螺帽轴承润滑脂
代表型号:LJNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
160℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承安装图
不锈钢小径滚珠轴承 双盖式
规格表
型式dDBr
(min)
基本额定负载容许转速
rpm(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)NCor(静)NDs
(min)
Ds
(max)
dh
(max)
R
(max)
HHB695ZZ51340.2915346430006.6-11.40.22.4
HHB605ZZ14511304064000012.43.5
HHB625ZZ160.31470540360007-140.34.8
HHB696ZZ6150.21139418400007.6-13.40.23.8
HHB606ZZ1760.31924677380008-150.36.0
HHB626ZZ19198671732000178.1
HHB698ZZ819017343600010-177.3
HHB608ZZ22727991103340002012
HHB628ZZ24828331138280002217
HHB6900ZZ102260.32.291.01340001212.5200.310
HHB6000ZZ2683.901.5731000132419
HHB6200ZZ3090.64.351.91240001416260.632
HHB6901ZZ122460.32.451.163100014.5220.311
HHB6001ZZ2884.351.892700015.52622
HHB6201ZZ32100.65.802.44220001617280.637
HHB6902ZZ152870.33.701.802600017260.317
HHB6002ZZ3294.752.2623000193030
HHB6202ZZ35110.66.503.00200001920.5310.645
HHB6903ZZ173070.33.902.042300019.5280.318
HHB6003ZZ35105.102.602100021.53339
HHB6203ZZ40120.68.153.84170002123.5360.665
HHB6904ZZ203790.35.402.96190002224350.336
HHB6004ZZ42120.67.954.00170002425.5380.669
HHB6204ZZ47141.010.905.28150002526.5421.0106
材质规格
Type内・外环屏蔽滚动体保持器轴承精度使用温度
材质硬度材质材质材质
HHB ZZ相对于SUS440C57~63HRCSUS304SUS440CSUS304GB 307 PO
JIS B 1514 0级
0~+160℃
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型可直接用于腐蚀性环境吗?
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 耐热润滑脂封入型滚珠轴承