Type | ①向心轴承(背面组合型) | ③固定座 ④内圈用调整环⑤标准盖板 ⑥标准盖板・油封用盖板・O形圈用盖板 ⑦内圈固定用套环 | ⑧盖板固定用螺栓 | ||
②深沟滚珠轴承 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ABGYB | SUJ2 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
ABGY | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 | ||||||
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() | ||||||
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() | ||||||
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() | ||||||
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() | ||||||
请参考![]() | |||||||
轴承座组件推荐配套使用公差为:h9/h7/g6 的转轴。 | 详细内容请![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | - | 盖板 | - | L | ||
Type | 轴承 | |||||
ABGY | 7004 | - | R | - | 100 |
Type | ①向心轴承(背面组合型) | ③固定座 ④内圈用调整环⑤标准盖板 ⑥标准盖板・油封用盖板・O形圈用盖板 ⑦内圈固定用套环 | ⑧盖板固定用螺栓 | ||
②深沟滚珠轴承 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ABGYB | SUJ2 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 | 四氧化三铁保护膜 |
ABGY | 无电解镀镍 | SUS304 | - |
型式 | ⑥盖板 选择 | L | S | d | DH7 | B | b1 | b2 | 深沟滚珠轴承型号 | H | D2 | T | dh | E | D1g6 | P.C.D. | d1 | d2 | H1 | ||||
Type | 轴承型号 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||||||
ABGYB (四氧化三铁保护膜) ABGY (无电解镀镍) | 7002 | N 标准盖板 S 油封用盖板 R O形圈用盖板 | 60 | 75 | 10 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 13 | 20 | 6002ZZ | 75 | 48 | 12 | 28 | 18 | 50 | -0.009 -0.025 | 62 | 11 | 6.6 | 6.5 |
7003 | 70 | 85 | 17 | 35 | 10 | 14 | 22 | 6003ZZ | 31 | ||||||||||||||
7004 | 80 | 100 | 15 | 20 | 42 | 12 | 16 | 26 | 6004ZZ | 92 | 58 | 15 | 36 | 22 | 60 | -0.010 -0.029 | 75 | 14 | 9 | 8.5 | |||
7005 | 100 | 125 | 25 | 47 | 6005ZZ | 98 | 63 | 41 | 65 | 80 | |||||||||||||
7006 | 120 | 150 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 17 | 28 | 6006ZZ | 120 | 78 | 18 | 48 | 27 | 80 | 98 | 17.5 | 11 | 10.5 | ||||
7007 | 140 | 175 | 35 | 62 | 14 | 18 | 30 | 6007ZZ | 126 | 84 | 55 | 86 | -0.012 -0.034 | 106 | |||||||||
7008 | 160 | 200 | 20 | 40 | 68 | 15 | 19 | 32 | 6008ZZ | 140 | 92 | 20 | 60 | 30 | 95 | 116 | |||||||
7009 | 180 | 225 | 45 | 75 | 16 | 20 | 34 | 6009ZZ | 145 | 98 | 69 | 100 | 122 | ||||||||||
7010 | 200 | 250 | 50 | 80 | 6010ZZ | 147 | 101 | 74 | 105 | 124 |
No. | ⑤ ⑥盖板部详情 | ⑥盖板部详情 | ⑧盖板 固定用 螺栓 | |||||||||||||||||
D | D2 | dh | T1 | T2 | p.c.d. | d3 | d4 | t2 | N 标准盖板 | S 油封用盖板 | R O形圈用盖板 | |||||||||
d5 | S1 | S2 | St | 附件 油封 | Ra | Rb | Rt | r | 附件 O形圈 | |||||||||||
7002 | 32 | 48 | 28 | 6 | 8 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | 21 | 32 | 22 | 5 | G20325 | 24 | 20 | 3.2 | 0.4 | P20 | M3-8 |
7003 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||
7004 | 42 | 58 | 36 | 7 | 9 | 48 | 8 | 4.5 | 4.1 | 26 | 35 | 27 | 6 | D25356 | 31 | 25 | 4.7 | 0.7 | P25 | M4-10 |
7005 | 47 | 63 | 41 | 8 | 10 | 53 | 31 | 40 | 32 | 7 | D30407 | 36 | 30 | P30 | ||||||
7006 | 55 | 78 | 48 | 64 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | 41 | 50 | 42 | 6.5 | D40506.5 | 41 | 35 | P35 | M5-12 | ||||
7007 | 62 | 84 | 55 | 9 | 11 | 72 | 46 | 60 | 47 | 9 | D45609 | 46 | 40 | P40 | ||||||
7008 | 68 | 92 | 60 | 78 | 11 | 6.6 | 6.1 | 51 | 65 | 52 | D50659 | 51 | 45 | P45 | M6-12 | |||||
7009 | 75 | 98 | 69 | 85 | 56 | 70 | 57 | D55709 | 56 | 50 | P50 | |||||||||
7010 | 80 | 101 | 74 | 11 | 13 | 88 | 61 | 75 | 62 | D60759 | 70 | 60 | 7.5 | 0.8 | P60 | M6-15 |
No. | ⑦固定用轴环详情 | ④内圈用调整环详情 | ||||
外径 | 内径 | 厚度 | 外径 | 内径 | 厚度(ℓ) | |
7002 | 20 | 15 | 8.5 | 20 | 15 | L-32 |
7003 | 17 | 17 | L-35 | |||
7004 | 25 | 20 | 9.5 | 25 | 20 | L-41 |
7005 | 30 | 25 | 10.5 | 30 | 25 | L-41 |
7006 | 40 | 30 | 40 | 30 | L-44 | |
7007 | 45 | 35 | 45 | 35 | L-47 | |
7008 | 50 | 40 | 11.5 | 50 | 40 | L-50 |
7009 | 55 | 45 | 55 | 45 | L-53 | |
7010 | 60 | 50 | 13.5 | 60 | 50 | L-53 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|