型式 | 带保持器止推滚针 | 止推圈×2 | 容许转速 rpm (参考) | 重量 (g) (参考) | 基本动态 额定负载 Ca kN | 基本静态 额定负载 Coa kN | ||||||||||||
d | D | B | F | F1 | d1 | D1 | B1 | |||||||||||
容差 | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | |||||||||||||
BA0414 | 4 | +0.140 +0.020 | 14 | -0.095 -0.365 | 2 | 0 -0.01 | 13 | 5 | 4 | +0.200 +0.020 | 14 | -0.032 -0.302 | 1 | +0.05 -0.05 | 5200 | 2.7 | 4.4 | 8 |
BA0515 | 5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5200 | 2.8 | 4.75 | 9.2 | ||||||||
BA0619 | 6 | 19 | -0.110 -0.440 | 18 | 7 | 6 | 19 | -0.040 -0.370 | 4700 | 5 | 6.8 | 15.5 | ||||||
BA0821 | 8 | +0.175 +0.025 | 21 | 20 | 9 | 8 | +0.245 +0.025 | 21 | 4500 | 6 | 7.8 | 19.4 | ||||||
BA1024 | 10 | 24 | -0.110 -0.440 | 23 | 12 | 10 | 24 | 4200 | 9 | 9.2 | 25.5 | |||||||
BA1226 | 12 | +0.212 +0.032 | 26 | 25 | 14 | 12 | +0.302 +0.032 | 26 | 3700 | 9.9 | 29.0 | |||||||
BA1528 | 15 | 28 | 27 | 17 | 15 | 28 | 3200 | 10 | 11.3 | 36.0 | ||||||||
BA1730 | 17 | 30 | 29 | 19 | 17 | 30 | 3000 | 12 | 11.9 | 39.5 | ||||||||
BA2035 | 20 | +0.250 +0.004 | 35 | -0.120 -0.510 | 34 | 22 | 20 | +0.370 +0.040 | 35 | -0.050 -0.440 | 2500 | 15 | 13.1 | 46.5 | ||||
BA2542 | 25 | 42 | -0.130 -0.520 | 41 | 29 | 25 | 42 | 2100 | 21 | 14.7 | 58.0 | |||||||
BA3047 | 30 | 47 | 46 | 34 | 30 | 47 | 1800 | 24 | 16.3 | 70.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|