轴承座组件 外圈固定T型
商品
评价
详情
  • 轴承座组件 外圈固定T型
  • 轴承座组件 外圈固定T型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

轴承座组件 外圈固定T型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
带外圈固定盖板的轴承座·T型面市
外圈固定T型:相关图像
・材质表
Type①轴承②主体 ③外圈固定盖板④外圈固定盖板用安装螺栓
[ M ]材质[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质[ S ]表面处理
GBGWBSUJ2S45C四氧化三铁保护膜SCM435四氧化三铁保护膜
GBGW无电解镀镍SUS304-

规格表

型式-T-h
Type轴承
GBGWB6903ZZ-40-40
型式宽度T
选择
高度h
选择
dDH7Bb1HdhLL1L2SGWd1T1
Type轴承型号容差
GBGWB
(四氧化三铁保护膜)

GBGW
(无电解镀镍)
6902ZZ30 5030 40 501528+ 0.021
 0
79h+1825604836127.5346.66
6002ZZ40 6030 40 5032+ 0.025
 0
911h+202864524038
6903ZZ40 6030 40 501730+ 0.021
 0
79h+192762503836
6003ZZ40 6030 40 5035+ 0.025
 0
1012h+223168564442
6904ZZ40 6040 50 60 2037911h+233476614615104497
6004ZZ50 8040 50 60 421214h+253680655048
6005ZZ50 8050 602547h+2841867156548
6006ZZ50 8050 603055+ 0.030
 0
1315h+324810484641815629
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承座 > 轴承座组件 外圈固定T型