止推滚珠轴承
商品
评价
详情
  • 止推滚珠轴承
  • 止推滚珠轴承
  • 止推滚珠轴承
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

止推滚珠轴承

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
止推滚珠轴承(推力球轴承)是一种分离型轴承,轴圈、座圈可以和保持架、钢球的组件分离。
轴圈是与轴相配合的套圈,座圈是与轴承座孔相配合的套圈,和轴之间有间隙。
产品特点
止推球轴承特点:
  1,止推球轴承只能够承受轴向负荷,单向推力球轴承是只能承受一个方向的轴向负荷。
  2,止推球轴承不能限制轴的径向位移,极限转速很低,单向推力球轴承可以限制轴和壳体的一个方向的轴向位移,
尺寸图
产品尺寸图及安装图示意图

尺寸图

材质:钢型 SUJ2
   不锈钢 相当于SUS440C
轴承精度 GB307 P0
     JIS B 1514 0级
规格概述
当止推球轴承在高速条件下运转时,钢球和滚道径向平面的接触角会受离心力影响,从而引起钢球相对滚道的滑动。
这种滑动造成的粘着磨损会损坏轴承。为防止这种损坏,必须保证推力球轴承受的最小载荷。
见公式1或公式2,取计算值中较大者。
公式1:Famin=K・n^n
公式2:Famin=Coa/1000
Famin:最小轴向载荷(N)
K:最小轴向载荷系数
n:转速(每分钟)
Coa:基本额定静载荷(N)

单向推力球轴承只可以承受一个方向的载荷,如果承受两个方向的载荷,必须选用双向推力球轴承。推力球轴承必须施加最小载荷或预载荷。当轴垂直时,轴的重量通常超过最小载荷。此时由于反方向的轴向外载荷的影响,该作用的载荷有可能减小。
使用案例
1电机2齿轮装置3机械手臂
电机
齿轮装置
机械手臂
 
4汽车制造5空压泵6农业机械
汽车制造
空压泵
农业机械
尺寸图
尺寸图尺寸图
材质:钢型 SUJ2
   不锈钢 相当于SUS440C
轴承精度 GB307 P0
     JIS B 1514 0级
规格表
型式d D D1
(min)
T r
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量
(g)
(参考)
 钢型不锈钢型
钢型不锈钢型容差容差容差Ca(动)
kN
Coa(静)
kN
Ca(动)
kN
Coa(静)
kN
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
钢型不锈钢型
B51100SB51100100
-0.008
240
-0.013
1190
-0.075
0.310.11456.96670018160.31921
B51200-2612110.612.817.1--6000200.628-
B51101SB5110112261390.310.415.45.157.76700180.32123
B51201-2814110.613.319--5600220.631-
B51102SB5110215281690.310.616.85.258.38630023200.32324
B51202-320
-0.016
17120.616.724.8--500025220.643-
B51103SB5110317301890.311.419.55.399.0760000.32526
B51203-3519120.617.327.3--480028240.650-
B51104SB51104200
-0.010
3521100.315.126.67.1112.36530029260.33740
B51204-4022140.622.537.5--430032280.677-
B51105SB51105254226110.619.7379.7618.63480035325660
B51205-4727152850.5--38003834111-
B51106SB5110630321120.64210.221.08430040376469
B51206-520
-0.019
321629.558--34004339137-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米有无高温环境下使用的轴承?
有米思米品牌的160℃~230℃耐热润滑脂封入型滚珠轴承。
米思米在售卖的轴承品牌有哪些?
包括米思米、恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、哈尔滨轴承(HRB)、斯凯孚(SKF)、人本(C&U)、梅蓓亚(NMB)、北日本精机(EZO)、东培(TPI)。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承的精度等级有哪些?
日本工业标准(JIS)有0级,6X级,6级,5级,4级,3级,2级。 其中0级的精度最低。