向心球轴承 普通级·单列
商品
评价
详情
  • 向心球轴承 普通级·单列
  • 向心球轴承 普通级·单列
  • 向心球轴承 普通级·单列
  • 向心球轴承 普通级·单列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

向心球轴承 普通级·单列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・此种轴承主要用来承受径向负荷,同时可承受较小的轴向负荷。
・向心球轴承广泛应用于普通工业,汽车行业,农业,化工业和家用电器行业。
产品特点
・双列向心球面球轴承有两列钢球,内圈有两道滚道,外圈滚道为球面形。
・其主要特点是具有调心性能。
 因此,在轴受载荷弯曲或因加工不良及安装误差造成内圈轴线与外圈轴线倾斜时,仍能正常工作。
尺寸图
产品尺寸图
向心球轴承尺寸图
材 质 SUJ2
 轴承精度 JIS B 1514 0级
使用案例
1电机

4食品设备
2齿轮装置

5医疗机械
3机床

6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。
请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器


轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器
轴承拉拔器


轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
尺寸图
向心球轴承 单列型
法兰轴承尺寸图
规格表
型式dDBr
(min)
r1
(min)
基本额定负载容许转速
rpm(参考)
作用点
a
安装尺寸重量
(g)
(参考)
Cr(动)kNCor(静)kNDs(min.)dh(max.)R(max.)
B7000102680.30.155.352.6232009.212.523.50.323
B72003090.60.35.42.712240010.315250.629
B7001122880.30.155.82.98208009.814.525.50.325
B720132100.60.384.052000011.417270.637
B70021590.30.156.13.451840011.317.529.50.335
B720235110.60.38.654.651760012.720300.646
B700317100.30.156.43.81680012.519.532.50.346
B720340120.60.310.861520014.222350.667
B700420426.61440014.9253780
B7204471410.614.58.31360016.726411.0109
B700525120.60.311.37.41280016.430420.693
B7205521510.616.210.31120018.631461.0130
B700630551314.510.11040018.83649135
B7206621622.514.8960021.33656197
B72073572171.129.720.1800023.94265287
B720840801835.525.1760026.34773375
B720945851939.528.7680028.35278411
B721050902041.531.5632030.25783466
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 向心球轴承 普通级·单列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页