结构 | 防尘盖型 | 非接触式橡胶密封圈型 | 接触式橡胶密封圈型 | |
(ZZ型) | (VV型) | (DDU型) | ||
构造 | ||||
性能比較 | 摩擦力矩 | 小 | 小 | 因为是接触密封,所以比ZZ型 和VV型大 |
高速性 | 良好 | 良好 | 由于接触密封的极限 | |
脂密封性 | 良好 | 比ZZ型好 | 比VV型略好 | |
防尘性 | 良好 | 比ZZ型好 (多少有些分成条件下也可以使用) | 最好 (粉尘多的环境条件下也可以使用) | |
防水性 | 不适 | 不适 | 良好 (飞溅的条件下也可以使用) | |
使用温度范围 | -10~+110℃ | -10~+110℃ | -10~+100℃ |
轴承用螺帽/放松垫圈组件 | 重载锁紧螺帽 | 轴承润滑脂 |
代表型号:LJNK20 | 代表型号:HLB10 | 代表型号:NS7 |
型式 | d | D | B | D1 | C | r (min) | 基本额定负载 | 容许转速 rpm(参考) | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) | ||
Cr(动)N | Cor(静)N | Ds (min) | R (max) | |||||||||
SFLC673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 177 | 59 | 71000 | 3.6 | 0.08 | 0.33 |
SFLC683ZZ | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 331 | 104 | 63000 | 3.9 | 0.1 | 0.53 | ||
SFLC693ZZ | 8 | 4 | 9.5 | 0.9 | 0.15 | 474 | 144 | 60000 | 4.2 | 0.15 | 0.97 | |
SFLC623ZZ | 10 | 11.5 | 1 | 536 | 175 | 50000 | 1.86 | |||||
SFLC674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.1 | 217 | 86 | 60000 | 4.6 | 0.08 | 0.35 |
SFLC684ZZ | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 544 | 179 | 53000 | 5 | 0.1 | 1.14 | ||
SFLC694ZZ | 11 | 12.5 | 0.15 | 545 | 182 | 48000 | 5.2 | 0.15 | 1.96 | |||
SFLC624ZZ | 13 | 5 | 15 | 0.2 | 1105 | 388 | 40000 | 5.6 | 0.2 | 3.53 | ||
SFLC675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.1 | 185 | 72 | 53000 | 5.6 | 0.08 | 0.41 |
SFLC685ZZ | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 607 | 225 | 45000 | 6.2 | 0.15 | 2.18 | |
SFLC695ZZ | 13 | 4 | 15 | 0.2 | 915 | 344 | 43000 | 6.6 | 0.2 | 2.84 | ||
SFLC605ZZ | 14 | 5 | 16 | 1105 | 404 | 40000 | 3.85 | |||||
SFLC625ZZ | 16 | 18 | 0.3 | 1470 | 536 | 36000 | 7 | 0.3 | 5.3 | |||
SFLC676ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 421 | 174 | 45000 | 6.6 | 0.1 | 0.77 |
SFLC686ZZ | 13 | 5 | 15 | 1.1 | 0.15 | 918 | 352 | 40000 | 7 | 0.15 | 3.04 | |
SFLC696ZZ | 15 | 17 | 1.2 | 0.2 | 1139 | 418 | 40000 | 7.6 | 0.2 | 4.26 | ||
SFLC606ZZ | 17 | 6 | 19 | 0.3 | 1921 | 668 | 38000 | 8 | 0.3 | 6.61 | ||
SFLC626ZZ | 19 | 22 | 1.5 | 1986 | 708 | 32000 | 9.09 | |||||
SFLC678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.8 | 0.1 | 462 | 219 | 40000 | 8.8 | 0.1 | 1.15 |
SFLC688ZZ | 16 | 5 | 18 | 1.1 | 0.2 | 1368 | 568 | 36000 | 9.6 | 0.2 | 4.47 | |
SFLC698ZZ | 19 | 6 | 22 | 1.5 | 0.3 | 1901 | 728 | 36000 | 10 | 0.3 | 8.3 | |
SFLC608ZZ | 22 | 7 | 25 | 2799 | 1103 | 34000 | 13 |
内・外环 | 屏蔽 | 滚动体 | 保持器 | 轴承精度 | |
材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | 材质 | |
相当于SUS440C | 57~63HRC | SUS304 | SUS440C | *SUS304 | GB 307 PO JIS B 1514 0级 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|