Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
BGPW | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 扣环1个(SUS304) |
BGPMW | 无电解镀镍 | ||
BGPSW | SUS304 | - |
型式 | - | H | - | L | - | S | - | F |
BGPMW5 BGSPW8 | - - | 8 11 | - - | L25 L27 | - - | S15 S10 | - | F8 |
型式 | H 选择 | L 指定单位1mm | S 选择 | F 指定单位1mm | T | B | M (粗牙螺纹) | m | d | Ds | 适用轴承 | 附属扣环 | ||||||||
Type | D | 容差 | 容差 | 形状 | JIS公称规格* | |||||||||||||||
BGPW BGPMW BGPSW | 4 | 7 | 15~25 | 5 | 10 | 15 | F≥M F≤L-S-2 | 2 | 2 | M4 | 0.7 | + 0.1 0 | 3 | + 0.06 0 | 6 | 674 694 624 | E型 | No. 3 | ||
5 | 8 | 15~25 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | M5 | 4 | + 0.075 0 | 7 | 695 605 625 675 | No. 4 | ||||||||
6 | 9 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 3 | M6 | 5 | 8 | 696 606 626 676 | No. 5 | |||||||||
8 | 11 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | F≥M F≤L-S-3 | 3 | 4 | M8 | 0.9 | 7 | + 0.09 0 | 10 | 698 608 628 678 | No. 7 | |||||
10 | 13 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 5 | M10 | 1.15 | + 0.14 0 | 9.6 | 0 - 0.09 | 12 | 6800 | C型 | No.10 | |||||
14 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 13 | 6900 6000 | ||||||||||||||
17 | 25~40 | 15 | 20 | 25 | 16 | 6200 | ||||||||||||||
12 | 15 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 6 | M12 | 11.5 | 0 - 0.11 | 14 | 6801 | No.12 | ||||||||
16 | 25~40 | 10 | 15 | 20 | 15 | 6901 6001 | ||||||||||||||
18 | 30~50 | 15 | 20 | 25 | 17 | 6201 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|