Type | ![]() | ![]() | D | H | L |
BGSP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~12 | 7~18 | 3.0~20.0 |
BGSPM | 无电解镀镍 | ||||
BGSPS | SUS304 | - |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | H 选择 | L 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | F | |
Type | D | ||||
带肩型 BGSP BGSPM BGSPS | 4 | 7 | 3.0~20.0 | M2.5 | 5 |
5 | 8 | M3 | 6 | ||
6 | 9 | 4.0~20.0 | M4 | 7 | |
8 | 11 | 5.0~20.0 | M6 | 9 | |
10 | 13 | M8 | 12 | ||
14 | |||||
17 | |||||
12 | 15 | 6.0~20.0 | M8 | 12 | |
16 | |||||
18 |
Type | ![]() | ![]() | D | H | L |
BGSP | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~12 | 7~18 | 3.0~20.0 |
BGSPM | 无电解镀镍 | ||||
BGSPS | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|