Type | 材质 | 表面处理 | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||
BGP | BGPL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGPM | BGPML | 无电解镀镍 | |
BGPS | BGPSL | SUS304 | - |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
型式 | H 选择 | L | F(L尺寸选择型ℓ值) | T | B | M (粗牙螺纹) | t | Ds | 适用轴承 | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
L尺寸选择型 BGP BGPM BGPS | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 15 | 20 | 25 | 6 | 2 | 2 | M4 | 0.7 | 6 | 674 | 694 | 624 | ||||||
5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 2.5 | M5 | 1.0 | 7 | 695 | 605 | 625 | 675 | |||||||
6 | 9 | 20 | 25 | 30 | 9 | 3 | M6 | 8 | 696 | 606 | 626 | 676 | |||||||
8 | 11 | 20 | 25 | 30 | 3 | 4 | M8 | 10 | 698 | 608 | 628 | 678 | |||||||
10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 12 | 5 | M10 | 12 | 6800 | ||||||||||
14 | 20 | 25 | 30 | 13 | 6900 | 6000 | |||||||||||||
17 | 25 | 30 | 40 | 16 | 6200 | ||||||||||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 16 | 6 | M12 | 14 | 6801 | ||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | 15 | 6901 | 6001 | |||||||||||||
18 | 30 | 40 | 50 | 17 | 6201 | ||||||||||||||
15 | 18 | 30 | 40 | 50 | 17 | 6802 | |||||||||||||
19 | 40 | 50 | 60 | 18 | 6902 | 6002 | |||||||||||||
21 | 40 | 50 | 60 | 20 | 6202 | ||||||||||||||
17 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 4 | 8 | M16 | 19 | 6803 | |||||||||
22 | 40 | 50 | 60 | 21 | 6903 | 6003 | |||||||||||||
24 | 40 | 50 | 60 | 23 | 6203 | ||||||||||||||
20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 10 | M20 | 22 | 6804 | |||||||||||
25 | 40 | 50 | 60 | 24 | 6904 | 6004 | |||||||||||||
27 | 40 | 50 | 60 | 26 | 6204 | ||||||||||||||
25 | 28 | 30 | 40 | 50 | 5 | 12 | M24 | 27 | 6805 | ||||||||||
29 | 40 | 50 | 60 | 28 | 6905 | ||||||||||||||
31 | 40 | 50 | 60 | 30 | 6005 | ||||||||||||||
33 | 40 | 50 | 60 | 32 | 6205 | ||||||||||||||
30 | 33 | 30 | 40 | 50 | 14 | M30 | 32 | 6806 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 34 | 6906 | ||||||||||||||
38 | 40 | 50 | 60 | 37 | 6006 | 6206 | |||||||||||||
L尺寸指定型 BGPL BGPML BGPSL | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 15~25/1mm | M≤F≤L-5 (指定单位1mm) | 2 | 2 | M4 | - | 6 | - | ||||||||||
5 | 8 | 2.5 | M5 | 7 | |||||||||||||||
6 | 9 | 20~30/1mm | 3 | M6 | 8 | ||||||||||||||
8 | 11 | 3 | 4 | M8 | 10 | ||||||||||||||
10 | 13 | 5 | M10 | 12 | |||||||||||||||
14 | 13 | ||||||||||||||||||
17 | 25~40/1mm | 16 | |||||||||||||||||
12 | 15 | 20~30/1mm | 6 | M12 | 14 | ||||||||||||||
16 | 25~40/1mm | 15 | |||||||||||||||||
18 | 30~50/1mm | 17 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
L尺寸选择型 | L尺寸指定型 | ||
BGP | BGPL | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGPM | BGPML | 无电解镀镍 | |
BGPS | BGPSL | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|