Type | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M | ||
止动螺丝 型 | BNCM | BNSC | SS400 | - | 四氧化三铁保护膜 | 螺丝套件 (铜合金) | 止动螺丝(SCM435) | 5~30 | |
- | BNSCC | S45C调质 | 20~24HRC | ||||||
BNCMS | BNSCS | SUS303 | - | - | 止动螺丝(SUS304) | ||||
螺栓 型 | BNBM | BNBS | SS400 | - | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓(SCM435) | |||
- | BNBSC | S45C调质 | 20~24HRC | ||||||
BNBMS | BNBSS | SUS303 | - | - | 内六角螺栓(SUS304) |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
转轴 直杆型 | 带座轴承 T型 | 带扣环双轴承型轴承座 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:BGRB6000ZZ-25 |
价格说明
![]() | 型式( Type M ) | ||||
BNR12 |
型式 | M×螺距 | D | C | 止动螺丝型 | 螺栓型 | ||||||||||||||||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | (e) | F | B | b | M1 | (e1) | F1 | B1 | b1 | M2 | X | Y | Z | d | R | |||
(粗牙螺纹止动螺丝型) BNCM BNCMS (粗牙螺纹螺栓型) BNBM BNBMS (细牙螺纹止动螺丝型) BNSC BNSCC BNSCS (细牙螺纹螺栓型) BNBS BNBSC BNBSS | *5 | M5×0.8 | M5×0.5 | 9 | 0.2 | 19.6 | 17 | 9 | 5 | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*6 | M6×1.0 | M6×0.75 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | M8×1.25 | M8×1.0 | 13 | 21.9 | 19 | 27.7 | 24 | 13 | 9 | M4 | 7 | 4 | 7 | -8.5 | 4.5 | 3.75 | |||||
10 | M10×1.5 | M10×1.0 | 16 | 25.4 | 22 | 10 | 6 | M4 | 31.2 | 27 | 9 | 7 | -10 | ||||||||
12 | M12×1.75 | M12×1.0 | 17 | 27.7 | 24 | 34.6 | 30 | 16 | 12 | M5 | 9.5 | 4.5 | 9 | -11 | 5.5 | 4.5 | |||||
15 | - | M15×1.0 | 21 | 31.2 | 27 | 11 | 41.6 | 36 | 19 | 14 | M6 | 12.5 | 5 | 9.5 | -11 | 7 | 5.5 | ||||
16 | M16×2.0 | - | 9.5 | -12 | |||||||||||||||||
20 | M20×2.5 | M20×1.0 | 26 | 37 | 32 | 47.3 | 41 | 15 | 6.5 | 12 | -15 | ||||||||||
24 | M24×3.0 | - | 33 | 47.3 | 41 | 13 | 8 | M5 | 53.1 | 46 | 17 | 7.5 | 15 | ||||||||
25 | - | M25×1.5 | |||||||||||||||||||
30 | M30×3.5 | M30×1.5 | 39 | 0.5 | 57.7 | 50 | 16 | 10 | M6 | 57.7 | 50 | 20 | 19.5 | 8.5 | 18 | ||||||
*M5、M6仅为止动螺丝型。 ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|