Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||
BNG | BNR | SS400 | - | 四氧化三铁保护膜 | 螺丝套件 (铜合金) | 止动螺丝(SCM435) | 3~50 |
BNGC | BNRC | S45C调质 | 22~28HRC | ||||
BNGS | BNRS | SUS304 | - | - | 止动螺丝(SUS304) |
电子电器 | 智能手机 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
机器人 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
转轴 直杆型 | 带座轴承 T型 | 带扣环双轴承型轴承座 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:PSFHR20-300 | 代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:BGRB6000ZZ-25 |
![]() | 型式( Type M ) | ||||
BNR12 |
型式 | M×螺距 | D | d | F | B | C | S | m | ||
Type | M | 粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | |||||||
(粗牙螺纹) BNG BNGC BNGS (细牙螺纹) BNR BNRC BNRS | 3 | M3×0.5 | M3×0.35 | 11.5 | 4 | 10 | 5.5 | 3 | 0.5 | M3-3(带螺丝套件) |
4 | M4×0.7 | M4×0.5 | 5 | |||||||
5 | M5×0.8 | M5×0.5 | 13.5 | 9 | 11 | |||||
6 | M6×1.0 | M6×0.75 | 14.5 | 10 | 12 | |||||
8 | M8×1.25 | M8×1.0 | 17 | 13 | 14 | 6.5 | 4 | |||
10 | M10×1.5 | M10×1.0 | 20 | 16 | 17 | 8 | 5 | 1 | M4-4(带螺丝套件) | |
12 | M12×1.75 | M12×1.0 | 22 | 17 | 19 | |||||
15 | - | M15×1.0 | 25 | 21 | 22 | 10 | 6 | |||
16 | M16×2.0 | - | ||||||||
17 | - | M17×1.0 | ||||||||
20 | M20×2.5 | M20×1.0 | 35 | 26 | 30 | 13 | 8 | |||
24 | M24×3.0 | - | 43 | 33 | 35 | 15 | 10 | 2 | M5-5(带螺丝套件) | |
25 | - | M25×1.5 | ||||||||
30 | M30×3.5 | M30×1.5 | 48 | 39 | 40 | 20 | 14 | M6-6(带螺丝套件) | ||
35 | - | M35×1.5 | 43 | 45 | ||||||
40 | M40×1.5 | 53 | 48 | 49 | 25 | 16 | ||||
50 | M50×1.5 | 66 | 61 | 63 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | M | ||
粗牙螺纹 | 细牙螺纹 | ||||||
BNG | BNR | SS400 | - | 四氧化三铁保护膜 | 螺丝套件 (铜合金) | 止动螺丝(SCM435) | 3~50 |
BNGC | BNRC | S45C调质 | 22~28HRC | ||||
BNGS | BNRS | SUS304 | - | - | 止动螺丝(SUS304) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|