型式 | M×螺距 (细牙螺纹) | D | d | B | S | T | m | 端面垂直度 (Max.) | 最大紧固扭矩(N·m) | |
Type | M | 固定螺丝 | ||||||||
(标准型) PLNY (高级型) PLN | 8 | 8×0.75 | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2×M4 | ·PLNY 0.005 ·PLN 0.002 | 3.5 |
10 | 10×1.0 | 18 | 13 | |||||||
12 | 12×1.0 | 20 | 16 | |||||||
15 | 15×1.0 | 25 | 21 | |||||||
17 | 17×1.0 | 28 | 23 | 10 | 4 | 2×M5 | 4.5 | |||
20 | 20×1.0 | 32 | 27 | 3×M5 | ||||||
25 | 25×1.5 | 38 | 33 | 12 | 5 | 3×M6 | 8 | |||
30 | 30×1.5 | 45 | 40 | |||||||
35 | 35×1.5 | 52 | 47 | |||||||
40 | 40×1.5 | 58 | 52 | 14 | 6 | 2.5 | ||||
45 | 45×1.5 | 65 | 59 | |||||||
50 | 50×1.5 | 70 | 64 | 3×M8 | 18 | |||||
55 | 55×2.0 | 75 | 68 | 16 | 7 | 3 | ||||
60 | 60×2.0 | 80 | 73 |
Type | 构成零件 | ![]() | ![]() | ![]() |
PLNY(标准型) PLN(高级型) | 主题 | SCM440 | 28~32HRC | 四氧化三铁保护膜 |
固定螺丝 | SCM435 | 35~40HRC | ||
锁紧金属片(*) | 磷青铜 | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|