型式 |
FUNT20 |
型式 | M×螺距 | D | D1 | d | T | S | H | h | 端面垂直度 (Max) | ||
Type | M | (细牙螺纹) | |||||||||
FUNT FUNTC FUNTS | 8 | 8×0.75 | 16 | 12 | 13 | 1.5 | 3 | 5.3 | ±0.3 | 4.3 | 0.05 |
10 | 10×0.75 | 18 | 13.5 | 14.4 | 1.8 | 5.2 | 4 | ||||
12 | 12×1.0 | 22 | 17 | 18.4 | 5.4 | ||||||
15 | 15×1.0 | 25 | 21 | 21.4 | 4 | 6.5 | ±0.5 | 5 | |||
17 | 17×1.0 | 28 | 24 | 24.2 | 1.9 | 6.4 | |||||
20 | 20×1.0 | 32 | 26 | 28.4 | 1.8 | 7.7 | 6 | ||||
25 | 25×1.5 | 38 | 32 | 34 | 2 | 5 | 9.1 | 7 | |||
30 | 30×1.5 | 45 | 38 | 41 | 9.1 | ±0.8 | |||||
35 | 35×1.5 | 52 | 44 | 48 | 10.2 | 8 | |||||
40 | 40×1.5 | 58 | 50 | 53 | 2.5 | 6 | 11.2 | 9 | |||
45 | 45×1.5 | 65 | 56 | 60 | 12.5 | ±1.0 | 10 | ||||
50 | 50×1.5 | 70 | 61 | 65 | 13.5 | 11 |
Type | ![]() | |
主体 | 摩擦环 | |
FUNT | 相当于SS400 | SUS301 |
FUNTC | S45C调质 (22~28HRC) | |
FUNTS | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|