平面型 | 嵌入型 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
圆法兰型 | 方法兰型 | 圆法兰型 | 方法兰型 | ||
- | BVFS | - | BVIS | S45C | - |
BVFCM | BVFSM | BVICM | BVISM | S45C | 无电解镀镍 |
- | - | BVICA | BVISA | A5052 | 本色阳极氧化处理 |
BVFCS | - | - | - | SUS304 | - |
型式 |
BVFS10 |
型式 | 适用 轴承 | 适用 螺栓 | H | P.C.D. | W | T | d | d1 | D | S | |
Type | V | ||||||||||
平面型 (圆法兰型) BVFCM BVFCS (方法兰型) BVFS BVFSM 嵌入型 (圆法兰型) BVICM BVICA (方法兰型) BVIS BVISM BVISA | 4 | 673 | M3 | 26 | 16 | 21 | 5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 1.5 |
5 | 674 | 7 | |||||||||
6 | 693 | 8 | |||||||||
8 | 623・694 | 29 | 19 | 23 | 10 | 2.0 | |||||
10 | 624・695 | M4 | 35 | 24 | 28 | 6 | 4.5 | 8.0 | 13 | ||
11 | 605・696 | 14 | |||||||||
12 | 625 | 39 | 28 | 31 | 16 | ||||||
13 | 606 | 17 | |||||||||
15 | 626・698 | 19 | |||||||||
18 | 608・6900 | 46 | 35 | 36 | 22 | ||||||
20 | 628・6901 | 24 | |||||||||
21 | 6000 | 26 | |||||||||
23 | 6001・6902 | M5 | 51 | 38 | 41 | 7 | 5.5 | 9.5 | 28 | ||
25 | 6200・6903 | 58 | 45 | 45 | 30 | ||||||
26 | 6201・6002 | 32 | |||||||||
30 | 6202・6003 | 35 | |||||||||
32 | 6904・6203 | 63 | 50 | 48 | 37 | ||||||
35 | 6004・6905 | 70 | 57 | 54 | 42 | ||||||
40 | 6204・6005・6906 | 47 | |||||||||
46 | 6205 | M6 | 89 | 75 | 68 | 8 | 6.5 | 11.0 | 52 | ||
47 | 6006・6907 | 55 | |||||||||
56 | 6206・6007・6908 | 62 | |||||||||
64 | 6008・6207・6208 | 107 | 93 | 81 | 68 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|