凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型
商品
评价
详情
  • 凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型
  • 凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型
这种类型在螺柱头上有一个六角孔。可以使用六角扳手安装。
凸轮轴承随动器是在厚壁外圈中装入针状滚子且带杆端的轴承,是为外圈旋转用设计的,摩擦系数小,旋转性能优异的轴承。
为了有效增加负载域,此款轴承的径向间隙设计得比一般滚针轴承小,因而,能减缓冲击负荷,获得稳定的长寿命。
凸轮随动器作为凸轮机构和直线运动用的从动轴承具有高刚性和高精度。
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型 产品图
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型 产品图
产品特点
【特长】
这种类型在螺柱头上有一个六角孔。可以使用六角扳手安装。
规格概述
用途Type 材质 附件
带密封圈型无密封圈型
普通CFFACFA相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFASCFAS相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)
低尘CFFAC-
重负载CFFAG-相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
使用案例
凸轮随动器使用案例
注意事项
无润滑脂补充孔
使用环境温度80℃以下
尺寸图
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
型式DM×螺距BB1Lrf
(最小)
H基本额定负载最大容许负载(kN)轨道负载容量(kN)极限转速(rpm)重量(g)
Typedh7容差普通·低尘重负载普通·
低尘
重负载普通·
低尘
重负载普通·低尘重负载普通·
低尘
重负载
C(动)
kN
Cor(静)
kN
C(动)
kN
Cor(静)
kN
带密封圈型无密封圈型带密封圈型
(带密封圈型)
CFFA
CFFAS
CFFAC
CFFAG


(无密封圈型)
CFA
CFAS
3 0
-0.010
103×0.5781750.36.82(1.5)1.471.180.361.3732900470004.5
4 0
-0.012
124×0.7892060.58.62.5(2)2.062.050.781.7625900370007.5
5135×0.8910237.59.73(2.5)3.142.771.422.25203002900010.5
6166×1.011122891133.593.586.948.502.112.113.433.431750025000440018.519
8 0
-0.015
198×1.2532111344.174.658.1311.204.734.734.024.021400020000348028.529
102210×1.251213361311555.336.789.4214.305.815.814.704.70119001700028804546
265.495.496061
d12~20变更为头部内六角孔型。 新型号请参照>>P.823 kgf=N×0.101972
( )内的尺寸为不锈钢型的尺寸
 
d−D普通型重载型
基本动额定
负载
C(kN)
基本静额定
负载
Cor(kN)
最大容许
负载
(kN)
轨道负载
容量(kN)
极限转速(rpm)重量
(g)
基本动额定
负载
C(kN)
基本静额定
负载
Cor(kN)
最大容许
负载
(kN)
轨道负载
容量(kN)
极限转速
带密封圈
(rpm)
重量
(g)
带密封圈无密封圈
圆弧型圆柱型圆弧型圆柱型
3−101.471.180.360.371.3732900470004.5
4−122.062.050.780.471.7625900370007.5
5−133.142.771.420.532.25203002900010.5
6−163.593.582.111.083.43175002500018.56.948.52.111.083.43770019
8−194.174.654.731.374.02140002000028.58.1311.24.731.374.02609029
10−225.336.785.811.674.71190017000459.4214.35.811.674.7504046
10−262.065.49602.065.4961
12−307.879.799.372.457.0698001400010513.419.89.372.457.064060107
12−322.747.451152.747.45117
16−351218.317.33.1411.270001000020520.637.617.33.1411.23150207
18−4014.725.226.13.7214.45950850029525.251.326.13.7214.42660300
20-4720.734.832.17.15214900700045033.264.832.17.15212380455
20−528.2323.25258.2323.2530
24-6230.653.249.510.534.24550650091546.792.949.510.534.22030925
24-7212.939.8115012.939.81160
30-8045.487.673.714.952.635005000188067.614573.714.952.616101890
30-8516.156195016.1561960
30-9017.359.3200017.359.32010
kgf=N×0.101972
材质规格
用途Type 材质 附件
带密封圈型无密封圈型
普通CFFACFA相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
CFFASCFAS相当于SUS440C1个六角螺帽(SUS304)
低尘CFFAC-
重负载CFFAG-相当于SUJ21个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型对使用环境有什么要求吗?
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型使用环境温度80℃以下。
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型如何安装?
凸轮轴承随动器 内六角孔圆柱型在螺柱头上有一个六角孔。可以使用六角扳手安装。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 凸轮轴承随动器 内六角孔/圆柱型