型式 | ![]() | M×螺距 | B | B1 | L | ℓ | r | f (最小) | H | 基本额定负载 | 最大容许负载(kN) | 轨道负载容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(g) | ||||||||||
![]() | ![]() | 普通·低尘 | 重负载 | 普通· 低尘 | 重负载 | 普通· 低尘 | 重负载 | 普通·低尘 | 重负载 | 普通· 低尘 | 重负载 | |||||||||||||
C(动) kN | Cor(静) kN | C(动) kN | Cor(静) kN | 带密封圈型 | 无密封圈型 | 带密封圈型 | ||||||||||||||||||
(带密封圈型) CFUA CFUAS CFUAC CFUAG (无密封圈型) CUA CUAS | 3 | 0 -0.010 | 10 | 3×0.5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0.3 | 6.8 | 2(1.5) | 1.47 | 1.18 | - | - | 0.36 | - | 0.37 | - | 32900 | 47000 | - | 4.5 | - |
4 | 0 -0.012 | 12 | 4×0.7 | 8 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 8.6 | 2.5(2) | 2.06 | 2.05 | - | - | 0.78 | - | 0.47 | - | 25900 | 37000 | - | 7.5 | - | |
5 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 7.5 | 9.7 | 3(2.5) | 3.14 | 2.77 | - | - | 1.42 | - | 0.53 | - | 20300 | 29000 | - | 10.5 | - | |||
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 9 | 11 | 3 | 3.59 | 3.58 | 6.94 | 8.50 | 2.11 | 2.11 | 1.08 | 1.08 | 17500 | 25000 | 4400 | 18.5 | 19 | |||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 13 | 4 | 4.17 | 4.65 | 8.13 | 11.20 | 4.73 | 4.73 | 1.37 | 1.37 | 14000 | 20000 | 3480 | 28.5 | 29 | ||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5 | 5.33 | 6.78 | 9.42 | 14.30 | 5.81 | 5.81 | 1.67 | 1.67 | 11900 | 17000 | 2880 | 45 | 46 | ||
26 | 2.06 | 2.06 | 60 | 61 |
用途 | Type | ![]() | ![]() | |
带密封圈型 | 无密封圈型 | |||
普通 | CFUA | CUA | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFUAS | CUAS | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) | |
低尘 | CFUAC | − | ||
重负载 | CFUAG | − | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|