型式 | ![]() | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | r | f (最小) | 基本额定负载 | 最大容许 负载(kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量 (g) | ||||||
![]() | ![]() | C(动)kN | Cor(静)kN | 圆弧形 | 圆柱型 | 带密封圈型 | 无密封圈型 | |||||||||||||
圆弧形 (带密封圈型) CFUR CFURS CFURC (无密封圈型) CFU CFUS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 0.5 | 9.7 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 11 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 13 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | ||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | ||||
26 | 2.06 | 5.49 | 60 |
价格说明
型式 | ![]() | M×螺距 | B | B1 | L | d1 | ℓ | r | f (最小) | 基本额定负载 | 最大容许 负载(kN) | 轨道负载 容量(kN) | 极限转速(rpm) | 重量 (g) | ||||||
![]() | ![]() | C(动)kN | Cor(静)kN | 圆弧形 | 圆柱型 | 带密封圈型 | 无密封圈型 | |||||||||||||
圆弧形 (带密封圈型) CFUR CFURS CFURC (无密封圈型) CFU CFUS | 5 | 0 -0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | 3.1 | 7.5 | 0.5 | 9.7 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | |
6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 4 | 9 | 11 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | ||||
8 | 0 -0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 11 | 13 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | ||||||
10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | ||||
26 | 2.06 | 5.49 | 60 |
用途 | Type | ![]() | ![]() | |
带密封圈型 | 无密封圈型 | |||
普通 | CFUR | CFU | 相当于SUJ2 | 1个六角螺帽(S45C·四氧化三铁保护膜) |
CFURS | CFUS | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) | |
低发尘 | CFURC | - | 相当于SUS440C | 1个六角螺帽(SUS304) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|