型式 | D | a | B | B1 | e | f | 容许负载 (N) | 极限转速 (rpm) | 重量 (g) | |
Type | d | |||||||||
NAUTR | 6 | 19 | 14 | 13.8 | 14 | 2.5 | 0.8 | 96 | 1960 | 29 |
8 | 24 | 17.5 | 115 | 1660 | 44.5 | |||||
10 | 30 | 23.5 | 15.8 | 16 | 147 | 1390 | 73 | |||
12 | 32 | 25.5 | 151 | 1320 | 83 |
型式 | D | dr | B | B1 | r | 容许负载 (N) | 极限转速 (rpm) | 重量 (g) | |
Type | d | ||||||||
NAUTRR | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 10 | 0.5 | 96 | 4900 | 22.3 |
8 | 24 | 12 | 115 | 4150 | 33.5 | ||||
10 | 30 | 14 | 11.8 | 12 | 147 | 3475 | 58 | ||
12 | 32 | 16 | 151 | 3300 | 66 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|