滚子轴承随动器 分离型
商品
评价
详情
  • 滚子轴承随动器 分离型
  • 滚子轴承随动器 分离型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚子轴承随动器 分离型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
产品图1
用途带密封圈无密封圈 材质
冠状型冠状型
普通型NASTZNASTR相当于SUJ2
普通型NASTZS-SUS440C
产品特点
滚子轴承随动器为分离型,滚针导向方式为带保持架型
尺寸图
尺寸1

■带密封圈
型式DaBB1ef基本额定负载轨道负载容量(kN)极限转速
(rpm)
重量
(g)
TypedC(动)kNCor(静)kNNASTZ□
(冠状型)
NASTZ
NASTZS
6191413.8142.50.84.124.551.37800024.5
82417.55.685.891.86680039
103023.515.8169.79.672.45600065
123225.510.410.92.74520075
kgf=N×0.101972

■无密封圈型
型式DdrBB1rr1基本额定负载轨道负载容量(kN)极限转速
(rpm)
重量
(g)
TypedC(动)kNCor(静)kNNASTR□
(冠状型)
NASTR
619109.8100.50.54.124.551.372000017.8
8241215.685.891.861700028
10301411.8121.59.79.672.451500050
1232161.510.410.92.741300058
15352012.314.33.141000062
17402215.81617.420.93.729500110
20472519.224.54.618500155
使用时请充分涂抹润滑脂。
kgf=N×0.101972
使用案例
电机齿轮装置机床
1电机2齿轮装置3机床
   
食品设备医疗机械半导体
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品

MISUMI自2003年6月在中国成立了三住精密机械有限公司,后于2007年6月更名为米思米(中国)精密机械贸易有限公司 ,总部设立在上海。自开始冲压模具标准件的业务以来、相继展开了FA标准件、塑料模具标准件、机械加工工具的正式营业、中国MISUMI事业的飞速发展壮大得到了广大客户的鼎力支持.中国制造业前景无限、正因如此中国制造业的市场成为全球范围内竞争最激烈的行业之一。
MISUMI的经营理念应运而生——未来中国制造业发展的关键在于成本竞争力以及“品质”和“时间”。
MISUMI的商品质量是日本MISUMI在40年的事业历史中磨炼出来的。我们是以极具竞争力的价格提供世界一流的品质。目录上所标记的交货期是我们与客户的约定。我们的交货期严守率也达到99.96%。对MISUMI而言、客户的时间是最珍贵的资源、所以我们严守承诺。

MISUMI将与注重品质和时间的客户携手共进、为中国制造业的发展贡献我们的智慧和力量。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸1
规格表
■带密封圈
型式DaBB1ef基本额定负载轨道负载容量(kN)极限转速
(rpm)
重量
(g)
TypedC(动)kNCor(静)kNNASTZ□
(冠状型)
NASTZ
NASTZS
6191413.8142.50.84.124.551.37800024.5
82417.55.685.891.86680039
103023.515.8169.79.672.45600065
123225.510.410.92.74520075
kgf=N×0.101972

■无密封圈型
型式DdrBB1rr1基本额定负载轨道负载容量(kN)极限转速
(rpm)
重量
(g)
TypedC(动)kNCor(静)kNNASTR□
(冠状型)
NASTR
619109.8100.50.54.124.551.372000017.8
8241215.685.891.861700028
10301411.8121.59.79.672.451500050
1232161.510.410.92.741300058
15352012.314.33.141000062
17402215.81617.420.93.729500110
20472519.224.54.618500155
使用时请充分涂抹润滑脂。
kgf=N×0.101972
材质规格
用途带密封圈无密封圈 材质
冠状型冠状型
普通型NASTZNASTR相当于SUJ2
普通型NASTZS-SUS440C
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NASTZ系列场频采用的是什么材质?另外,有做什么表面处理吗
本系列产品采用的材质想相当于SUJ2,没有做表面处理
选择产品时需要注意哪些参数?
选购产品是需要根据自己的安装使用需求,根据规格表进行选择
特别需要注意的参数为:内经,外径,基本额定负载,极限转速等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页