Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
EDCB | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
EDCM | 无电解镀镍 | |
EDCS | SUS304 | - |
型式 |
EDCB20 |
型式 | D1 | Ds | T | F | d | |
Type | D | |||||
EDCB EDCM EDCS | 10 | 14 | 13.4 | 5 | 2 | 4.5 |
12 | 16 | 15.4 | 5.5 | |||
15 | 19 | 18.4 | ||||
17 | 21 | 20.4 | 7 | 3 | 6.6 | |
20 | 26 | 25.4 | ||||
25 | 31 | 30.4 | ||||
30 | 37 | 36.4 | 8 | 9 | ||
35 | 42 | 41.4 | 10 | 4 | 11 | |
40 | 47 | 46.4 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|