Type | 内・外环 | 盖板 | 滚珠 | 保持器 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SE ZZPR | SUS440C (特殊含氟高分子膜涂层) | 60HRC | SUS304 | SUS440C (特殊含氟高分子膜涂层) | SUS304 (特殊含氟高分子膜涂层) |
3NC ZZST | SUS440C | 陶瓷 (氮化钠) | 氟树脂 | ||
3NC ZZMD | SUS630 | 40HRC |
价格说明
型式 |
SE6200ZZPR |
型式 | d | D | B | r (min) | 容许径向负载 N | 容许转速 rpm (参考) | 安装尺寸 | 重量(g) | ||||||||
Ds | dh (max) | R (max) | ||||||||||||||
无尘型 | 耐腐蚀型 | 高耐腐蚀型 | SE6型 | 3NC型 | (min) | (max) | SE□ZZPR | 3NC□ZZST | 3NC□ZZMD | |||||||
SE624ZZPR | - | - | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 40 | - | 1000 | 5.6 | 6.9 | 11.4 | 0.2 | 2.93 | - | - |
SE626ZZPR | - | - | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 80 | - | 8 | 10.6 | 17 | 0.3 | 7.90 | - | - | |
SE608ZZPR | - | - | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 100 | - | 10 | 12.4 | 20 | 11.81 | - | - | ||
SE6000ZZPR | 3NC6000ZZST | 3NC6000ZZMD | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 135 | 35 | 12 | 13 | 24 | 19 | 16 | 17 | ||
SE6200ZZPR | - | - | 30 | 9 | 0.6 | 155 | 50 | 860 | 14 | 15 | 26 | 0.6 | 32 | - | - | |
SE6001ZZPR | 3NC6001ZZST | 3NC6001ZZMD | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 155 | 40 | 830 | 0.3 | 20 | 17 | 18 | |||
SE6201ZZPR | - | - | 32 | 10 | 0.6 | 205 | 70 | 770 | 16 | 16.5 | 28 | 0.6 | 36 | - | - | |
SE6002ZZPR | 3NC6002ZZST | 3NC6002ZZMD | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 170 | 45 | 660 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 30 | 26 | 27 |
SE6202ZZPR | - | - | 35 | 11 | 0.6 | 230 | 75 | 610 | 19 | 19.5 | 31 | 0.6 | 44 | 38 | - | |
SE6004ZZPR | 3NC6004ZZST | - | 20 | 42 | 12 | 280 | 70 | 500 | 24 | 25 | 38 | 0.3 | 63 | 56 | - | |
SE6204ZZPR | - | - | 47 | 14 | 1.0 | 385 | 130 | 450 | 25 | 26.5 | 42 | 0.6 | 105 | 92 | - |
型式 | 内圈·外圈 | 屏蔽 | 滚动体 | 保持器 | 低尘型 | 耐磨损 | 耐腐蚀·耐化学药品 | 耐热型 | 真空 | 绝缘 | 非磁性 | 高负载 | 高转速 | ||||||
酸 | 碱 | 溶剂 | 海水 | 水 | |||||||||||||||
盐酸 | 硫酸 | 硝酸 | |||||||||||||||||
SE6□□□ZZPR | SUS440C 特殊含氟 高分子膜涂层 | SUS304 | SUS440C 特殊含氟 高分子膜涂层 | SUS304 特殊含氟 高分子膜涂层 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ (-100~200℃) | ◎ | × | × | △ | × |
3NC6□□□ZZST | SUS440C | SUS304 | 陶瓷 | 氟树脂 | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ (-100~200℃) | ◎ | ◎ | × | × | × |
3NC6□□□ZZMD | SUS630 | SUS304 | 陶瓷 | 氟树脂 | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ (-100~200℃) | ◎ | ◎ | △ | × | × |
SUB6□□□ZZ | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ (-40~150℃) | × | × | ○ | × | × |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|