小径滚珠轴承 SUS304制/特殊环境用
商品
评价
详情
  • 小径滚珠轴承 SUS304制/特殊环境用
  • 小径滚珠轴承 SUS304制/特殊环境用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小径滚珠轴承 SUS304制/特殊环境用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・304不锈钢深沟球轴承比轴承钢或AISI 440C材料的不锈钢轴承具有更强的耐腐蚀性。
・304不锈钢材料广泛用于耐腐蚀和耐高温领域,但它们的负载能力较低。
产品特点
・防锈能力好,产品的内圈・外圈・密封圈・保持器・钢球的材质都为304不锈钢
・产品使用温度-40~+150℃
・产品具有一定的耐腐蚀,耐药性
尺寸图
产品尺寸图
单列圆锥滚子轴承尺寸图
使用案例
1电机2齿轮装置3机床
   
4食品设备5医疗机械6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
轴承加热器
轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑

轴承拉拔器
轴承拉拔器
轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
轴承用螺帽/放松垫圈组件重载锁紧螺帽轴承润滑脂
轴承用螺帽/放松垫圈重载锁紧螺帽轴承润滑脂
代表型号:LJNK20代表型号:HLB10代表型号:NS7

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图以及安装图
规格表
型式d D B r
(min)
基本额定负载容许转速
rpm
(参考)
安装尺寸重量(g)
(参考)
容差容差容差Cr(动)NCor(静)NDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
SUB626ZZ6+0.05
0
190
-0.03
60
-0.12
0.352322100810170.38.2
SUB608ZZ8227664120001011.52012
SUB628ZZ24867421900122218
SUB6000ZZ1026915918001213.52419
SUB6200ZZ3090.61027215001416260.632
SUB6001ZZ122880.30.321
SUB6201ZZ320
-0.035
100.6136921617280.637
SUB6002ZZ1590.311285130017193030
SUB6202ZZ35110.615311319203146
SUB6003ZZ17100.3120981200213341
SUB6203ZZ40120.6192144110021223666
SUB6004ZZ2042188152100024253868
SUB6204ZZ47141.02562009002527421.0105
材质规格
构成零件材质
内・外环・轴承盖
保持器・钢珠
SUS304
使用温度-40~+150℃
SUS304可能因加工而带磁。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 小径滚珠轴承 SUS304制/特殊环境用