型式 | d | D | B | r (min) | 基本额定负载 | 容许转速 rpm (参考) | 安装尺寸 | 重量(g) (参考) | ||||
Cr(动)kN | Cor(静)kN | Ds | dh (max) | R (max) | ||||||||
(min) | (max) | |||||||||||
KB6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.29 | 1.01 | 3100 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 10 |
KB6000ZZ | 26 | 8 | 3.90 | 1.57 | 2700 | 13 | 24 | 19 | ||||
KB6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 4.35 | 1.91 | 2500 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |
KB6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.45 | 1.16 | 2700 | 14.5 | 22 | 0.3 | 11 | |
KB6001ZZ | 28 | 8 | 4.35 | 1.89 | 2500 | 15.5 | 26 | 22 | ||||
KB6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 5.80 | 2.44 | 2200 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |
KB6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.70 | 1.80 | 2300 | 17 | 26 | 0.3 | 17 | |
KB6002ZZ | 32 | 9 | 4.75 | 2.26 | 2100 | 19 | 30 | 30 | ||||
KB6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 6.50 | 3.00 | 2000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |
KB6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 3.90 | 2.04 | 2100 | 19.5 | 28 | 0.3 | 18 | |
KB6003ZZ | 35 | 10 | 5.10 | 2.60 | 1900 | 21.5 | 33 | 39 | ||||
KB6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 8.15 | 3.84 | 1700 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 65 | |
KB6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 5.40 | 2.96 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 36 | |
KB6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 7.95 | 4.00 | 1600 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 69 | |
KB6204ZZ | 47 | 14 | 1.0 | 10.90 | 5.28 | 1400 | 25 | 26.5 | 42 | 1.0 | 106 | |
KB6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 5.95 | 3.60 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 38 | |
KB6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 8.55 | 4.65 | 1300 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 74 | |
KB6205ZZ | 52 | 15 | 1.0 | 11.9 | 6.30 | 1200 | 30 | 32 | 47 | 1.0 | 120 | |
KB6906ZZ | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 6.15 | 4.00 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50 | |
KB6006ZZ | 55 | 13 | 1.0 | 11.3 | 6.60 | 1100 | 35 | 36.5 | 50 | 1.0 | 107 | |
KB6206ZZ | 62 | 16 | 1.0 | 16.5 | 9.05 | 1000 | 35 | 38.5 | 57 | 1.0 | 184 |
Type | 内・外环 | 屏蔽 | 滚动体 | 保持器 | 轴承精度 | 使用温度 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
KB ZZ | SUS440C | 57~63HRC | SUS304 | SUS440C | SUS304 | GB 307 PO JIS B 1514 0级 | 0~+230℃ |
一般润滑脂 封入产品 | 耐热润滑脂 封入产品 | ||
B6□□□ZZ SB6□□□ZZ | KB6□□□ZZ | ||
润滑脂的性能 | 增稠剂 | 锂皂 | PTFE |
基础油 | 矿物油 | 氟油 | |
基础油动粘度 (40℃、mm2/s) | 26 | 420 | |
混合稠度 | 270 | 280 | |
滴点(℃) | 170~190 | 260 | |
蒸发量(wt%) | 0.32 (99℃×22h) | 0.1 (99℃×22h) | |
离油度 (100℃×24h、wt%) | 2.9 | 4.5 | |
使用温度 (℃) | 大气中 | -25~+120 | -20~+230 |
真空中 | 不适合 | 不适合 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|