Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 |
BGBKB | BGBFB | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGBK | BGBF | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BGBKA | BGBFA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
BGBKSA | BGBFSA | 不锈钢 | |||
BGBKS | BGBFS | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考技术资料。 |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考技术资料。 |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考商品参数。 | 请参考安装方法。 |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
价格说明
型式 | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | M (粗牙螺纹) | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 高度 选择型 | 高度指定型 单位1mm | ||||||||||
容差 | ||||||||||||||
高度h选择型 BGBKB BGBK BGBKA BGBKSA BGBKS | 623 | ZZ 双盖式 (×1.0) *VV 非接触式 橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 20 | 10 | 10 | M4 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 22 | 14 | 10 | |||||
605 | 5 | 14 | 10 | 5 | h+11 | 24 | 16 | 10 | ||||||
625 | 20 25 30 | 20~30 | 16 | 12 | 5 | h+12 | 28 | 16 | 10 | |||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 34 | 22 | 12 | M5 | |||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 15 | 6 | h+14 | 36 | 24 | 12 | ||||||
608 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 38 | 26 | 12 | ||||||
628 | 25 30 | 25~30 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 34 | 22 | 15 | |||||
6900 | 25 30 40 | 25~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 32 | 20 | 12 | ||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 38 | 26 | 15 | |||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 40 | 28 | 15 | |||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 36 | 24 | 12 | ||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 40 | 28 | 15 | |||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 42 | 30 | 16 | ||||||
高度指定型 BGBFB BGBF BGBFA BGBFSA BGBFS | 6902 | 30 40 50 | 30~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 42 | 30 | 12 | ||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 50 | 36 | 15 | M6 | |||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 44 | 30 | 17 | |||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 42 | 30 | 13 | |||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 50 | 36 | 16 | ||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 48 | 36 | 20 | |||||||
6904 | 40 50 60 | 40~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 45 | 31 | 15 | ||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 54 | 38 | 19 | M8 | ||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 60 | 44 | 20 | |||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 62 | 46 | 19 | ||||||
6205 | 50 80 | 50~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 70 | 50 | 22 | M10 | |||
6006 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 74 | 54 | 20 | ||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 82 | 62 | 23 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 |
BGBKB | BGBFB | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGBK | BGBF | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BGBKA | BGBFA | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | ||
BGBKSA | BGBFSA | 不锈钢 | |||
BGBKS | BGBFS | SUS304 | - |
Alterations | 追加倒角C加工 | 不装配轴承·扣环 | 追加倒角C2加工 | ||||||||||
Code | KKC | NA | KCC | ||||||||||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC
| 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 | 追加上端面倒角C2加工。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|