Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | |
BGTWB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGTW | 无电解镀镍 |
型式 | - | T | - | h | ||||
Type | 轴承 | 密封圈 | ||||||
BGTW BGTWB | 6201 6000 | VV DD | - - | 30 25 | - - | 20 20 |
型式 | 宽度T 选择 | H 选择型 | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | G | d1 | d2 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | ||||||||||||
BGTWB BGTW | 608 | ZZ双盖式 (×1.0) * VV 非接触式橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式橡胶密封圈 (×1.1) | 25 35 | 15 20 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 6 | 9.5 | 5.5 |
628 | 25 35 | 15 20 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | |||||||
6900 | 25 40 | 20 25 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | ||||||
6000 | 25 40 | 20 25 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | |||||||
6200 | 30 40 | 20 25 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | |||||||
6901 | 25 40 | 20 25 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | ||||||
6001 | 25 40 | 20 25 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | |||||||
6201 | 30 40 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | ||||||
6902 | 25 50 | 20 25 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | |||||
6002 | 30 50 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 7 | 11 | 6.5 | |||
6202 | 35 50 | 25 30 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | |||||||
6903 | 25 50 | 20 25 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | |||||
6003 | 30 50 | 25 30 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | ||||||
6203 | 35 50 | 25 30 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | |||||||
6904 | 35 50 | 25 30 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | ||||||
6004 | 40 50 | 25 30 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 8 | 14 | 9 | ||||
6204 | 45 50 | 30 35 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|