Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 扣环 | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | ||
BGTKB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGTK | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
SBGTK | 不锈钢 | SUS304 | - |
型式 | - | h | ||||
Type | 轴承 | 密封圈 | ||||
BGTKB BGTK | 6900 6002 | ZZ VV | - - | 25 20 |
型式 | h 选择 | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | T | d1 | d2 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | |||||||||||
BGTKB BGTK SBGTK | 608 | ZZ 双盖式 (×1.0) VV 非接触式 橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式 橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 12 | 9.5 | 5.5 |
628 | 15 20 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 15 | ||||||
6900 | 20 25 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 12 | |||||
6000 | 20 25 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 15 | ||||||
6200 | 20 25 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | |||||||
6901 | 20 25 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 12 | |||||
6001 | 20 25 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 15 | ||||||
6201 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 16 | |||||
6902 | 20 25 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 12 | ||||
6002 | 20 25 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 15 | 11 | 6.5 | |||
6202 | 25 30 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 16 | ||||||
6903 | 20 25 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 13 | ||||
6003 | 25 30 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 16 | |||||
6203 | 25 30 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 19 | ||||||
6904 | 25 30 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 15 | |||||
6004 | 25 30 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 19 | 14 | 9 | ||||
6204 | 30 35 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|