Type | ![]() | ![]() | ||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
S-BGHWSA | S-BGHWFSA | 不锈钢 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
S-BGHWS | - | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 | ||||||
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() | ||||||
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() | ||||||
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() | ||||||
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() | ||||||
请参考![]() | |||||||
轴承座组件推荐配套使用公差为:h9/h7/g6 的转轴。 | 详细内容请![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | T 选择 | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | G | S | d1 | |||||||||||||
Type | 轴承型号 | 高度选择型 | 高度指定型 单位1mm | |||||||||||||||||||||||
容差 | ||||||||||||||||||||||||||
高度h选择型 S-BGHWSA 高度h指定型 S-BGHWFSA | 606ZZ | 25 | 35 | 20 | 25 | 30 | 15~30 | 6 | 17 | + 0.018 0 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 6 | 10 | 5.5 | |||||||
626ZZ | 25 | 35 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | |||||||||||||||||
608ZZ | 25 | 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | ||||||||||||||||
628ZZ | 25 | 35 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | |||||||||||||||||
6900ZZ | 25 | 40 | 20 | 30 | 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | ||||||||||||
6000ZZ | 25 | 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | ||||||||||||||||
6200ZZ | 30 | 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | |||||||||||||||||
6901ZZ | 25 | 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||||||||
6001ZZ | 25 | 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | |||||||||||||||||
6201ZZ | 30 | 40 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | ||||||||||||||||
6902ZZ | 25 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20~50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||||||
6002ZZ | 30 | 50 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 7 | 6.5 | |||||||||||||
6202ZZ | 35 | 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | |||||||||||||||||
6903ZZ | 25 | 50 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | |||||||||||||||
6003ZZ | 30 | 50 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | ||||||||||||||||
6203ZZ | 35 | 50 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | |||||||||||||||||
6904ZZ | 35 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | ||||||||||||
6004ZZ | 40 | 50 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | |||||||||||||||
6204ZZ | 45 | 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 |
Type | ![]() | ![]() | ||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
S-BGHWSA | S-BGHWFSA | 不锈钢 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
Alterations | 无轴承型 | 追加倒角C2加工 | 追加倒角C加工 | ||||||||
Code | NA | KCC | KKC | ||||||||
Spec. | 固定座中不组装轴承,作为附件发货。 | 追加上端面倒角C2加工。 | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|