Type | ![]() | ![]() | ![]() 扣环 | ||||
基准面型 | 键槽型 | ||||||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | |
BSHKB | BSHFB | BKHKB | - | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BSHK | BSHF | BKHK | BKHF | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BSHKA | - | BKHKA | - | A2017 | 本色阳极氧化处理 | ||
BSHKSA | - | - | - | 不锈钢 | |||
- | - | BKHKS | - | SUS304 | - |
带扣环双轴承型 L尺寸选择型 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | 同步带轮 L型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGCN6000ZZ-25 | 代表型号:TBN45MXL019 | 代表型号:ATP14L075-A-N10 |
型式 | - | h | ||||
Type | 轴承 | 密封圈 | ||||
BSHK BKHF | 6000 6002 | ZZ VV | - - | 30 28 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() 扣环 | ||||
基准面型 | 键槽型 | ||||||
高度h选择型 | 高度h指定型 | 高度h选择型 | 高度h指定型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | |
BSHKB | BSHFB | BKHKB | - | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BSHK | BSHF | BKHK | BKHF | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BSHKA | - | BKHKA | - | A2017 | 本色阳极氧化处理 | ||
BSHKSA | - | - | - | 不锈钢 | |||
- | - | BKHKS | - | SUS304 | - |
型式 | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | T | S | d1 | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 高度选择型 | 高度指定型 单位1mm | |||||||||||||
容差 | |||||||||||||||||
高度h选择型 BSHKB BSHK BSHKA BSHKSA 高度h指定型 BSHFB BSHF | 623 | ZZ 双盖式 (×1.0) *VV 非接触式橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 18 | 10 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | 19 | |||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||
606 | 20 25 30 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 23.5 | 12 | 10 | 5.5 | |||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 26.5 | |||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | |||||||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 29 | 15 | |||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 28 | 12 | |||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 30 | 15 | ||||||||
6902 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | |||||||||
6002 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 34 | 15 | 6.5 | |||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 32 | 13 | ||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 35 | 16 | |||||||
6904 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 36.5 | 15 | |||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 41 | 19 | 9 | |||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 48 | |||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 52 | 20 | 11 |
型式 | h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | L3 | h1 | T | S | d1 | ||||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 高度选择型 | 高度指定型 单位1mm | ||||||||||||||||
容差 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||||
高度h选择型 BKHKB BKHK BKHKA BKHKS 高度h指定型 BKHF | 623 | ZZ 双盖式 (×1.0) *VV 非接触式橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 25 | 15~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | + 0.1 0 | 10 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | |||||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |||||||||||
606 | 20 25 30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 10 | 5.5 | ||||||||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 6 | 2.8 | |||||||||
6900 | 20 30 40 | 20~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | ||||||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 8 | +0.0180 | 3.3 | + 0.2 0 | 15 | ||||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | |||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||||||||
6902 | 30 40 50 | 25~50 | 15 | 28 | 25 | 7 | 12 | 15 | ||||||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 10 | 15 | 6.5 | |||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | ||||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | |||||||||||
6904 | 40 50 60 | 35~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | |||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | |||||||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 12 | +0.0215 | |||||||||||
6006 | 40 50 80 | 40~80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 20 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|