Type | ![]() | ![]() | ||||
T选择・h选择型 | T选择・h指定型 | T指定型・h指定型 | T选择・h指定倒角C型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGHWB | BGHWFB | BGHWTB | BGHWFB-C | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGHW | BGHWF | BGHWT | BGHWF-C | 无电解镀镍 | ||
BGHWA | BGHWFA | BGHWTA | BGHWFA-C | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
BGHWSA | BGHWFSA | - | BGHWFSA-C | 不锈钢 | ||
BGHWS | BGHWFS | BGHWTS | BGHWFS-C | SUS304 | - |
带扣环双轴承型 L尺寸选择型 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | 同步带轮 L型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGCN6000ZZ-25 | 代表型号:TBN45MXL019 | 代表型号:ATP14L075-A-N10 |
价格说明
型式 | 宽度T | 高度h | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | G | S | C | d1 | ||||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 选择型 | 指定单位1mm | 选择型 | 指定型 单位1mm | 容差 | |||||||||||||
范围① | 范围② | |||||||||||||||||||
T选择・h选择型 BGHWB BGHW BGHWA BGHWSA BGHWS T选择・h指定型 BGHWFB BGHWF BGHWFA BGHWFSA BGHWFS T选择・h指定倒角 C型 BGHWFB-C BGHWF-C BGHWFA-C BGHWFSA-C BGHWFS-C T指定・h指定型 BGHWTB BGHWT BGHWTA BGHWTS | 623 | ZZ 双盖式 *VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 20 30 | - | - | 15 20 25 | - | 3 | 10 | +0.015 0 | 7 | 4 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 20 30 | 4 | 13 | +0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | ||||||||||
605 | 20 30 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | |||||||||||||
625 | 25 30 | 20 25 30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 6 | 10 | ||||||||||
606 | 25 35 | 22~34 | 36~50 | 15~30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 5.5 | |||||||
626 | 25 35 | 19 | +0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | ||||||||||||
608 | 25 35 | 8 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | |||||||||||
628 | 25 35 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | ||||||||||||
6900 | 25 40 | 22~39 | 41~50 | 20 30 40 | 15~40 | 10 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||
6000 | 25 40 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | |||||||||||
6200 | 30 40 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | ||||||||||||
6901 | 25 40 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | |||||||||||
6001 | 25 40 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | ||||||||||||
6201 | 30 40 | 22~39 | 41~60 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | |||||||||
6902 | 25 50 | 25~49 | 51~60 | 30 40 50 | 20~50 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | |||||
6002 | 30 50 | 25~50 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 7 | 6.5 | ||||||||
6202 | 35 50 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | ||||||||||||
6903 | 25 50 | 17 | 30 | +0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | ||||||||||
6003 | 30 50 | 35 | +0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | |||||||||||
6203 | 35 50 | 25~49 | 51~70 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | ||||||||||
6904 | 35 50 | 40 50 60 | 30~60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | |||||||||
6004 | 40 50 | 30~49 | 51~80 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 8 | 9 | ||||||||
6204 | 45 50 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | ||||||||||||
6005 | 40 60 | 34~59 | 61~80 | 40 50 80 | 40~80 | 25 | 47 | 41 | 12 | 96 | 76 | 56 | 10 | 15 | 12 | |||||
6205 | 45 60 | 37~59 | 61~90 | 52 | +0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||||
6006 | 40 60 | 30 | 55 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | |||||||||||
6206 | 50 60 | 37~59 | 61~100 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | ||||||||||
6007 | 50 60 | 37~65 | 66~100 | 50 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6207 | 60 70 | 45~74 | 75~100 | 72 | 64 | 17 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 15 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 50 70 | 42~69 | 71~100 | 60 100 | 50~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 10 | 20 | 12 | 11 | |||
6208 | 60 80 | 50~79 | 81~100 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 15 | 25 | 15 | 13 |
Type | ![]() | ![]() | ||||
T选择・h选择型 | T选择・h指定型 | T指定型・h指定型 | T选择・h指定倒角C型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGHWB | BGHWFB | BGHWTB | BGHWFB-C | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGHW | BGHWF | BGHWT | BGHWF-C | 无电解镀镍 | ||
BGHWA | BGHWFA | BGHWTA | BGHWFA-C | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | |
BGHWSA | BGHWFSA | - | BGHWFSA-C | 不锈钢 | ||
BGHWS | BGHWFS | BGHWTS | BGHWFS-C | SUS304 | - |
Alterations | 追加倒角C加工 | 追加倒角C2加工 | 无轴承型 | ||||||||||
Code | KKC | KCC | NA | ||||||||||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC
![]() | 追加上端面倒角C2加工。 | 固定座中不组装轴承,作为附件发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|