Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 | |
BGMWB | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGMW | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BGMWS | 不锈钢 | SUS304 | - |
带扣环双轴承型 L尺寸选择型 | 同步齿形带 MXL·XL·L·H型 | 同步带轮 L型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGCN6000ZZ-25 | 代表型号:TBN45MXL019 | 代表型号:ATP14L075-A-N10 |
型式 | h 选择型 | d | DH7 | dh | B | H | L | L1 | L2 | T | S | d1 | |||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | ||||||||||||
BGMWB BGMW BGMWS | 605 | ZZ 双盖式 (×1.0) *VV 非接触式橡胶密封圈 (×1.1) DD 接触式橡胶密封圈 (×1.1) | 15 20 25 | 5 | 14 | + 0.018 0 | 10 | 5 | h+11 | 40 | 30 | 20 | 15 | 5 | 4.5 |
606 | 20 25 30 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 18 | 10 | 5.5 | |||
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 19 | |||||
6900 | 20 30 40 | 10 | 19 | 6 | 18 | ||||||||||
6000 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 23 | |||||||
6901 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 18 | ||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 23 | |||||||
6902 | 30 40 50 | 15 | 25 | 7 | h+18 | 19 | 15 | ||||||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 24 | 6.5 | |||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 20 | |||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 26 | ||||||
6904 | 40 50 60 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 24 | |||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 31 | 9 | ||||||
6005 | 25 | 47 | 41 | h+28 | 96 | 76 | 56 | ||||||||
6006 | 40 50 80 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 32 | 20 | 11 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 | |
BGMWB | 钢 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 |
BGMW | 无电解镀镍 | SUS304 | ||
BGMWS | 不锈钢 | SUS304 | - |
Alterations | 追加倒角C加工 | 追加倒角C2加工 | 不装配轴承・扣环 | ||||||||||
Code | KKC | KCC | NA | ||||||||||
Spec. | 追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 KKC
| 追加上端面倒角C2加工。 | 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|