带扣环型 | 无扣环型 | ![]() | ![]() | ||
圆型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
S-SBARB | S-SBACB | S-SBACC | 不锈钢 | A2017 | 本色阳极氧化处理 |
- | - | S-SBAMCC | 无电解镀镍 | ||
S-SBGRB | - | S-SBGCC | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 | ||||||
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() | ||||||
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() | ||||||
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() | ||||||
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() | ||||||
请参考![]() | |||||||
轴承座组件推荐配套使用公差为:h9/h7/g6 的转轴。 | 详细内容请![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 |
![]() | ![]() | ![]() |
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | L 选择 | d | DH7 | B | ℓ | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | A | F | d1 | d2 | H1 | |||||||||
Type | 轴承型号 | ||||||||||||||||||||||||
容差 | 容差 | ||||||||||||||||||||||||
带扣环型 (圆型) S-SBARB S-SBGRB (紧凑型) S-SBACB 无扣环型 (紧凑型) S-SBACC S-SBAMCC S-SBGCC | 623ZZ | 20 | 30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 2.65 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 | |||||
624ZZ | 20 | 30 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 2.65 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 26 | ||||||||||||
605ZZ | 20 | 30 | 5 | 14 | 5 | 2.65 | 36 | 20 | 8 | 10 | 18 | 26 | 26 | ||||||||||||
625ZZ | 25 | 30 | 5 | 16 | 5 | 2.65 | 38 | 22 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 28 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||||||
606ZZ | 20 | 35 | 6 | 17 | 6 | 2.65 | 39 | 23 | 13 | 21 | 29 | 29 | |||||||||||||
608ZZ | 25 | 35 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 7 | 2.65 | 45 | 29 | 18 | 27 | 35 | 35 | ||||||||||||
6900ZZ | 25 | 40 | 10 | 22 | 6 | 2.65 | 45 | 29 | 19 | 27 | 35 | 35 | |||||||||||||
6000ZZ | 25 | 40 | 26 | 8 | 2.85 | 50 | 34 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 40 | |||||||||||||
6200ZZ | 30 | 40 | 30 | 9 | 2.85 | 54 | 38 | 24 | 36 | 44 | 44 | ||||||||||||||
6901ZZ | 25 | 40 | 12 | 24 | 6 | 2.85 | 48 | 31 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 38 | 38 | ||||||||||||
6001ZZ | 25 | 40 | 28 | 8 | 2.85 | 52 | 36 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 42 | |||||||||||||
6201ZZ | 30 | 40 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 2.85 | 56 | 40 | 26 | 38 | 46 | 46 | |||||||||||||
6902ZZ | 25 | 50 | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 2.85 | 57 | 37 | 10 | 25 | 35 | 45 | 45 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | ||||||||
6002ZZ | 30 | 50 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 2.85 | 60 | 40 | 28 | 38 | 48 | 48 | |||||||||||||
6202ZZ | 35 | 50 | 35 | 11 | 3.75 | 64 | 44 | 29 | 42 | 52 | 52 | ||||||||||||||
6904ZZ | 35 | 50 | 20 | 37 | 9 | 3.75 | 69 | 47 | 11 | 34 | 45 | 56 | 51 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||||||||
6004ZZ | 40 | 50 | 42 | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 56 | 32 | |||||||||||||
6204ZZ | 45 | 50 | 47 | 14 | 3.95 | 81 | 58 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 59 | 34 |
带扣环型 | 无扣环型 | ![]() | ![]() | ||
圆型 | 紧凑型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
S-SBARB | S-SBACB | S-SBACC | 不锈钢 | A2017 | 本色阳极氧化处理 |
- | - | S-SBAMCC | 无电解镀镍 | ||
S-SBGRB | - | S-SBGCC | SUS304 | - |
Alteration | 不装配轴承、扣环 |
Code | NA |
Spec. | 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|