Type | ![]() | ![]() | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGRYB | BGSYB | BGCYB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGRY | BGSY | BGCY | 无电解镀镍 | ||
BARY | BASY | BACY | A2017 | 本色阳极氧化处理 | |
SBARY | SBASY | SBACY | 不锈钢 | ||
SBGRY | SBGSY | SBGCY | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | L 选择 | S | d | DH7 | B | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | d1 | d2 | H1 | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | 容差 | |||||||||||||||||
(圆型) BGRYB BGRY BARY SBARY SBGRY (方型) BGSYB BGSY BASY SBASY SBGSY (紧凑型) BGCYB BGCY BACY SBACY SBGCY | 623 | ZZ 双盖式 *VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 20 30 | 5 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 27 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 |
624 | 20 30 | 5 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | ||||||||
605 | 25 35 | 5 | 5 | 14 | 5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 28 | 30 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
625 | 35 40 | 10 | 16 | 5 | 40 | 22 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 30 | 31 | 30 | |||||||||
606 | 25 40 | 5 | 6 | 17 | 6 | 41 | 23 | 13 | 21 | 31 | 32 | 31 | |||||||||
626 | 35 45 | 10 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
678 | 20 30 | 5 | 8 | 12 | + 0.018 0 | 3.5 | 35 | 18 | 10 | 16 | -0.006 -0.024 | 26 | 28 | 26 | 6.5 | 3.5 | 3.1 | ||||
698 | 25 35 | 5 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 44 | 25 | 15 | 24 | -0.007 -0.028 | 34 | 34 | 34 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
608 | 25 35 | 5 | 22 | 7 | 47 | 29 | 18 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
628 | 35 45 | 10 | 24 | 8 | 50 | 32 | 20 | 30 | 40 | 37 | 40 | ||||||||||
6700 | 20 30 | 5 | 10 | 15 | + 0.018 0 | 4 | 40 | 22 | 12 | 19 | 30 | 31 | 30 | ||||||||
6800 | 20 30 | 5 | 19 | + 0.021 0 | 5 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
6900 | 25 40 | 5 | 22 | 6 | 47 | 29 | 19 | 27 | 37 | 36 | 37 | ||||||||||
6000 | 35 50 | 10 | 26 | 8 | 52 | 34 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 42 | 39 | 42 | |||||||||
6200 | 45 55 | 15 | 30 | 9 | 56 | 38 | 24 | 36 | 46 | 42 | 46 | ||||||||||
6701 | 20 30 | 5 | 12 | 18 | + 0.018 0 | 4 | 44 | 25 | 15 | 23 | -0.007 -0.028 | 34 | 34 | 34 | |||||||
6801 | 25 35 | 5 | 21 | + 0.021 0 | 5 | 47 | 29 | 17 | 26 | 37 | 36 | 37 | |||||||||
6901 | 35 50 | 10 | 24 | 6 | 50 | 31 | 21 | 30 | 40 | 38 | 40 | ||||||||||
6001 | 35 50 | 10 | 28 | 8 | 54 | 36 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 44 | 40 | 44 | |||||||||
6201 | 45 55 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 58 | 40 | 26 | 38 | 48 | 43 | 48 | |||||||||
6702 | 25 35 | 10 | 15 | 21 | + 0.021 0 | 4 | 47 | 29 | 18 | 26 | -0.007 -0.028 | 37 | 36 | 37 | |||||||
6802 | 25 35 | 10 | 24 | 5 | 50 | 32 | 20 | 30 | 40 | 37 | 40 | ||||||||||
6902 | 35 60 | 10 | 28 | 7 | 59 | 37 | 10 | 25 | 35 | -0.009 -0.034 | 47 | 45 | 47 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
6002 | 45 65 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 50 | |||||||||
6202 | 50 65 | 15 | 35 | 11 | 66 | 44 | 29 | 42 | 54 | 49 | 54 | ||||||||||
6803 | 30 40 | 10 | 17 | 26 | + 0.021 0 | 5 | 52 | 34 | 22 | 32 | 42 | 39 | 42 | 8 | 4.5 | 4.1 | |||||
6903 | 45 55 | 15 | 30 | 7 | 60 | 38 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||||
6003 | 50 65 | 15 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | |||||||||
6203 | 60 70 | 20 | 40 | 12 | 72 | 50 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | ||||||||||
6704 | 30 40 | 10 | 20 | 27 | + 0.021 0 | 4 | 59 | 35 | 23 | 33 | 47 | 45 | 41 | 23 | 8 | 4.5 | 4.1 | ||||
6804 | 35 50 | 10 | 32 | + 0.025 0 | 7 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 44 | 24 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | |||||
6904 | 50 65 | 15 | 37 | 9 | 72 | 47 | 11 | 34 | 45 | 59 | 54 | 54 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||||
6004 | 60 70 | 20 | 42 | 12 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | |||||||||
6204 | 65 70 | 20 | 47 | 14 | 81 | 58 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 62 | 59 | 34 | ||||||||
6805 | 35 50 | 15 | 25 | 37 | 7 | 72 | 47 | 34 | 45 | -0.009 -0.034 | 59 | 54 | 54 | 24 | |||||||
6905 | 35 50 | 15 | 42 | 9 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 55 | 32 | |||||||||
6005 | 60 80 | 20 | 47 | 12 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
6205 | 65 80 | 20 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | ||||||||
6806 | 35 50 | 15 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 11 | 36 | 50 | -0.009 -0.034 | 64 | 59 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||
6906 | 35 50 | 15 | 47 | 9 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 62 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | ||||
6006 | 60 80 | 20 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | ||||||||
6206 | 70 80 | 20 | 62 | 16 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | |||||||||
6007 | 70 80 | 20 | 35 | 62 | 14 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 75 | 44 | ||||||||
6207 | 70 90 | 20 | 72 | 17 | 126 | 88 | 20 | 64 | 84 | -0.012 -0.047 | 105 | 95 | 92 | 51 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
6008 | 80 90 | 25 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 13 | 60 | 78 | -0.010 -0.040 | 96 | 86 | 80 | 54 | 14 | 9 | 8.1 | |||
6208 | 70 90 | 20 | 80 | 18 | 134 | 96 | 20 | 74 | 92 | -0.012 -0.047 | 113 | 102 | 98 | 56 | 17.5 | 11 | 11 | ||||
6010 | ZZ 双盖式 | 80 | 20 | 50 | 80 | 16 | 134 | 96 | 74 | 92 | 113 | - | 98 | 56 | |||||||
6210 | 100 | 20 | 90 | + 0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 83 | 106 | 126 | - | 104 | 72 |
Type | ![]() | ![]() | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGRYB | BGSYB | BGCYB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGRY | BGSY | BGCY | 无电解镀镍 | ||
BARY | BASY | BACY | A2017 | 本色阳极氧化处理 | |
SBARY | SBASY | SBACY | 不锈钢 | ||
SBGRY | SBGSY | SBGCY | SUS304 | - |
Alteration | 无轴承组装 |
Code | NA |
Spec. | 固定座中不组装轴承,作为附件发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|