Type | ![]() | ![]() | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGREB | BGSEB | BGCEB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGRE | BGSE | BGCE | 无电解镀镍 | ||
SBGRE | SBGSE | SBGCE | 不锈钢 | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | d | DH7 | B | H | W | T | T1 | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | M(粗牙螺纹) (d2) | d1 | H1 | ||||
Type | 轴承型号 | 密封圈 | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||
(圆型) BGREB BGRE SBGRE (方型) BGSEB BGSE SBGSE (紧凑型) BGCEB BGCE SBGCE | 606 | ZZ 双盖式 *VV 非接触式橡胶密封圈 DD 接触式橡胶密封圈 | 6 | 17 | + 0.018 0 | 6 | 39 | 23 | 17 | 9 | 13 | 21 | -0.007 -0.028 | 29 | 32 | 29 | - | M5 (4.3) | 8 | 4.4 |
608 | 8 | 22 | + 0.021 0 | 7 | 45 | 29 | 19 | 12 | 18 | 27 | 35 | 36 | 35 | |||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 45 | 29 | 17 | 11 | 19 | 27 | 35 | 36 | 35 | ||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 21 | 13 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | 39 | 40 | ||||||||
6901 | 12 | 24 | 6 | 48 | 31 | 17 | 11 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 38 | 38 | 38 | |||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 21 | 13 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | 40 | 42 | ||||||||
6902 | 15 | 28 | 7 | 57 | 37 | 19 | 12 | 25 | 35 | 45 | 45 | 45 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||||
6002 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 23 | 14 | 28 | 38 | 48 | 46 | 48 | ||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 60 | 38 | 19 | 12 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | |||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 26 | 16 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | ||||||||
6904 | 20 | 37 | 9 | 69 | 47 | 24 | 15 | 34 | 45 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | ||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 30 | 18 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | ||||||||
6005 | 25 | 47 | 12 | 88 | 58 | 30 | 18 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10 (8.5) | 14 | 8.6 | |||
6006 | 30 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 33 | 20 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 |
Type | ![]() | ![]() | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 |
BGREB | BGSEB | BGCEB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BGRE | BGSE | BGCE | 无电解镀镍 | ||
SBGRE | SBGSE | SBGCE | 不锈钢 | SUS304 | - |
Alteration | 不装配轴承、扣环 |
Code | NA |
Spec. | 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|