Type | ![]() | ![]() | ![]() 止动螺丝 | |
标准型 | 嵌入型 | |||
BGCSB | BGCTB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 2个 |
BGCS | BGCT | S45C | 无电解镀镍 | SUS304 2个 |
SBGCS | - | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
带座轴承 T型 | 固定环 开口型 | 经济型轴承座组件 菱型轻量型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:BGHK6000ZZ-20 | 代表型号:SCS8-10 | 代表型号:C-BACA6901ZZ |
型式 | DH7 | B | H | W | T | dz | D1 | D2 | D3g7 | T1 | B1 | A | F | M (d2) |
d1 | H1 | 使用轴承 (P.749) |
||||
Type | d | 容差 | 容差 | ||||||||||||||||||
(标准型) BGCSB BGCS SBGCS |
(嵌入型) BGCTB BGCT |
7 | 19 | + 0.021 0 |
23 | 54 | 38 | 22 | 10 | 25 | 27 | 24 | -0.007 -0.028 |
14 | 15.5 | 41 | - | M8 (6.8) |
11 | 6.5 | NKXZ 7 |
9 | 21 | 56 | 40 | 12 | 27 | 29 | 26 | 43 | NKXZ 9 | ||||||||||||
12 | 24 | 60 | 15 | 29 | 31 | 30 | 46 | NKXZ12 | |||||||||||||
14 | 26 | 25 | 66 | 44 | 24 | 17 | 31 | 33 | 34 | -0.009 -0.034 |
16 | 17 | 52 | NKXZ14 | |||||||
(标准型) BGCSB BGCS |
(嵌入型) BGCTB BGCT |
17 | 30 | 30 | 77 | 54 | 29 | 20 | 36 | 38 | 36 | 20 | 20.5 | 50 | 32 | M10 (8.5) |
14 | 8.6 | NKXZ17 | ||
20 | 37 | + 0.025 0 |
88 | 58 | 25 | 43 | 45 | 45 | 19 | 59 | 36 | NKXZ20 | |||||||||
25 | 42 | 94 | 64 | 30 | 48 | 50 | 50 | 64 | 39 | NKXZ25 | |||||||||||
30 | 47 | 96 | 66 | 35 | 53 | 55 | 54 | -0.010 -0.040 |
18 | 21 | 66 | 40 | NKXZ30 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() 止动螺丝 |
|
标准型 | 嵌入型 | |||
BGCSB | BGCTB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | SCM435 2个 |
BGCS | BGCT | S45C | 无电解镀镍 | SUS304 2个 |
SBGCS | - | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|