Type | ![]() | ![]() | ![]() 扣环 | 轴承内径 可选范围 | 密封圈 | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | |||
BGRAB | BGSAB | BGCAB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | 3~50 | ZZ (双盖式) VV (非接触式橡胶密封圈) DD (接触式橡胶密封圈) |
BGRA | BGSA | BGCA | 无电解镀镍 | SUS304*1 | ||||
BARA | BASA | BACA | A2017 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 | |||
SBARA | SBASA | SBACA | 不锈钢 | |||||
SBGRA | SBGSA | SBGCA | SUS304 | - |
使用注意内容 | 图示及参考 |
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养。 | 详细防锈性能及保养,请参考![]() |
轴承座组件所用轴承精度:JIS B 1514 0级。 选择配合件时,请选择负公差类商品。 | 轴承详细参数,请参考![]() |
轴承与扣环间有轴向间隙,选型时请注意。 轴向:沿圆柱体旋转中心轴的方向,即为与中心轴共同的方向。 (右图蓝色方向) 径向:垂直于轴向,即为圆柱体端面圆的半径或直径方向。 (右图红色方向) | ![]() |
带扣环型轴承座组件中的扣环无法轴向紧固,仅起到防止轴承脱落的作用。 如需轴向紧固轴承,建议使用固定环、螺帽等。 选择轴向紧固用固定环、螺帽等时,请注意避让扣环。 扣环尺寸请参考 ![]() | ![]() 请参考 ![]() |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
价格说明
型式 | d | DH7 | B | H | W | T | R1 | dh | P.C.D. | K | A | F | M (粗牙螺纹) (d2) | d1 | H1 | 可订购型号 | ||||||
![]() | ![]() 型号 | ![]() | 容差 | BGRAB BGRA BGCAB BGCA | BGSAB BGSA | BARA BASA BACA | SBARA SBGRA SBASA SBGSA SBACA SBGCA | |||||||||||||||
(圆型) BGRAB BGRA BARA SBARA SBGRA (方型) BGSAB BGSA BASA SBASA SBGSA (紧凑型) BGCAB BGCA BACA SBACA SBGCA | 623 | ZZ (双盖式) *VV (非接触式 橡胶密封圈) DD (接触式 橡胶密封圈) | 3 | 10 | +0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 9 | 2 | 7 | 24 | 27 | 24 | - | M4(3.3) | 6.5 | 3.4 | ● | ● | ● | - |
624 | 4 | 13 | +0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 10 | 9 | 26 | 28 | 26 | ● | ● | ● | - | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 10 | 10 | 26 | 30 | 26 | M5(4.3) | 8 | 4.4 | ● | ● | ● | - | |||||
625 | 16 | 5 | 38 | 22 | 10 | 12 | 28 | 31 | 28 | ● | ● | ● | - | |||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 11 | 13 | 29 | 32 | 29 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
626 | 19 | +0.021 0 | 6 | 41 | 25 | 11 | 15 | 31 | 34 | 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
698 | 8 | 19 | 6 | 41 | 25 | 11 | 15 | 31 | 34 | 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
608 | 22 | 7 | 45 | 29 | 12 | 18 | 35 | 36 | 35 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
628 | 24 | 8 | 47 | 32 | 13 | 20 | 37 | 37 | 37 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6800 | 10 | 19 | 5 | 41 | 25 | 10 | 15 | 31 | 34 | 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6900< | 22 | 6 | 45 | 29 | 11 | 19 | 35 | 36 | 35 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6000 | 26 | 8 | 50 | 34 | 13 | 22 | 40 | 39 | 40 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6200 | 30 | 9 | 54 | 38 | 14 | 24 | 44 | 42 | 44 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6801 | 12 | 21 | 5 | 44 | 29 | 10 | 17 | 34 | 35 | 34 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6901 | 24 | 6 | 48 | 31 | 11 | 21 | 38 | 38 | 38 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6001 | 28 | 8 | 52 | 36 | 13 | 24 | 42 | 40 | 42 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 15 | 26 | 46 | 43 | 46 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6802 | 15 | 24 | +0.021 0 | 5 | 47 | 32 | 10 | 20 | 37 | 37 | 37 | ● | ● | ● | ● | |||||||
6902 | 28 | 7 | 57 | 37 | 12 | 25 | 45 | 45 | 45 | M6(5.2) | 9.5 | 5.4 | ● | ● | ● | ● | ||||||
6002 | 32 | +0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 14 | 28 | 48 | 46 | 48 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6202 | 35 | 11 | 64 | 44 | 17 | 29 | 52 | 49 | 52 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6903 | 17 | 30 | +0.021 0 | 7 | 60 | 38 | 12 | 27 | 48 | 46 | 48 | ● | ● | ● | ● | |||||||
6003 | 35 | +0.025 0 | 10 | 66 | 44 | 16 | 31 | 54 | 50 | 54 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6203 | 40 | 12 | 72 | 50 | 18 | 34 | 60 | 54 | 60 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6804 | 20 | 32 | 7 | 60 | 40 | 12 | 28 | 48 | 46 | 38 | 29 | ● | ● | ● | ● | |||||||
6904 | 37 | 9 | 69 | 47 | 15 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | M8(6.8) | 11 | 6.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
6004 | 42 | 12 | 77 | 54 | 18 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6204 | 47 | 14 | 81 | 58 | 20 | 40 | 68 | 62 | 59 | 34 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6805 | 25 | 37 | 7 | 69 | 47 | 13 | 34 | 56 | 54 | 51 | 24 | ● | ● | - | - | |||||||
6905 | 42 | 9 | 77 | 54 | 15 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | ● | ● | - | - | ||||||||
6005 | 47 | 12 | 88 | 58 | 18 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | ● | ● | - | - | |||||
6205 | 52 | +0.030 0 | 15 | 94 | 64 | 22 | 45 | 78 | 72 | 68 | 39 | ● | ● | - | - | |||||||
6806 | 30 | 42 | +0.025 0 | 7 | 77 | 54 | 13 | 36 | 64 | 59 | 56 | 32 | M8(6.8) | 11 | 6.5 | ● | ● | - | - | |||
6906 | 47 | 9 | 88 | 58 | 15 | 41 | 72 | 67 | 63 | 36 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | ● | ● | - | - | |||||
6006 | 55 | +0.030 0 | 13 | 96 | 66 | 20 | 48 | 80 | 73 | 70 | 40 | ● | ● | - | - | |||||||
6206 | 62 | 16 | 104 | 74 | 23 | 55 | 88 | 79 | 77 | 44 | ● | ● | - | - | ||||||||
6007 | 35 | 14 | 74 | 21 | 88 | 79 | 75 | ● | ● | - | - | |||||||||||
6207 | 72 | 17 | 126 | 88 | 26 | 3 | 64 | 105 | 95 | 92 | 51 | M12(10.5) | 17.5 | 11 | ● | ● | - | - | ||||
6008 | 40 | 68 | 15 | 114 | 82 | 23 | 2 | 60 | 96 | 86 | 80 | 54 | M10(8.5) | 14 | 8.6 | ● | ● | - | - | |||
6208 | 80 | 18 | 134 | 96 | 27 | 3 | 74 | 113 | 102 | 98 | 56 | M12(10.5) | 17.5 | 11 | ● | ● | - | - | ||||
6010 | ZZ (双盖式) | 50 | 16 | 25 | - | ● | - | - | - | |||||||||||||
6210 | 90 | +0.035 0 | 20 | 147 | 110 | 31 | 4 | 83 | 126 | - | 104 | 72 | ● | - | - | - |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 轴承内径可选范围 | 密封圈 | |||
圆型 | 方型 | 紧凑型 | 轴承 | 固定座 | 固定座 | 扣环 | ||
BGRAB | BGSAB | BGCAB | 钢 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 弹簧钢 | 3~50 | ZZ (双盖式) VV (非接触式橡胶密封圈) DD (接触式橡胶密封圈) |
BGRA | BGSA | BGCA | 无电解镀镍 | SUS304*1 | ||||
BARA | BASA | BACA | A2017 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 | |||
SBARA | SBASA | SBACA | 不锈钢 | |||||
SBGRA | SBGSA | SBGCA | SUS304 | - |
Alterations | 不装配轴承、扣环 |
Code | NA |
Spec. | 不将轴承、扣环装入固定座中,而以附件形式发货。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|